Zdalny wyświetlacz typu EXCRDU2

LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę akcesoriów do softstartów i przemienników częstotliwości o nowy zdalny wyświetlacz EXCRDU2.

Wyświetlacz jest kompatybilny z softstartami LOVATO Electric serii ADXL i typu ADXNP, a także przemiennikami częstotliwości serii VLB, które zostały wyposażone w opcjonalny port RS485. Do tej samej jednostki można podłączyć do 32 urządzeń, nawet w konfiguracji mieszanej.

EXCRDU2 jest wyposażony w wielojęzyczny, kolorowy wyświetlacz graficzny o wymiarach 118 x 96mm i wbudowany port RS485 umożliwiający podłączenie do wielu rozruszników jednocześnie.

Nowoczesny i elegancki projekt, a także możliwość montażu tablicowego w standardowym otworze 92x92mm sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do montażu na drzwiach szaf sterujących, umożliwiając scentralizowane sterowanie i monitoring.

Za pomocą EXCRDU2 można wysyłać komendy rozruchu i zatrzymania silnika, a także monitorować status i główne pomiary elektryczne poszczególnych urządzeń. W przypadku sterowania przemiennikiem częstotliwości umożliwia również regulację prędkości silnika, zmianę kierunku obrotów silnika i konfigurację wartości zadanej w trybie sterowania PID, funkcji dedykowanej do utrzymywania stałego parametru fizycznego w systemie.

Połączenie między zdalnym wyświetlaczem EXCRDU2 a rozrusznikami odbywa się za pomocą skrętki i portu RS485 (protokół Modbus-RTU), a maksymalna odległość między zdalnym wyświetlaczem a najdalszym rozrusznikiem wynosi 600m.
Parametry komunikacji można swobodnie konfigurować bezpośrednio z panelu przedniego przy użyciu wbudowanej klawiatury.

EXCRDU2 jest zasilany napięciem pomocniczym 100…240VAC 50/60Hz lub 110…250VDC i jest standardowo dostarczany z uszczelką zapewniającą stopień ochrony IP65 od przodu. Ponadto posiada certyfikat cETLus dedykowany na rynki Ameryki Północnej.