Układy przełączne z napędem silnikowym serii GLCM
Firma LOVATO Electric wprowadza na rynek nowe rozłączniki w układzie przełącznym z napędem silnikowym serii GLCM, rozwiązanie łączące w sobie innowacyjność, niezawodność i łatwość montażu.
Układy przełączne zostały zaprojektowane tak, aby dokonywać przełączania zasilania między linią główną a linią pomocniczą, zapewniając ciągłość zasilania dla obciążeń priorytetowych. Ten typ produktu stosowany jest w wielu aplikacjach sektora przemysłowego, takiego jak zasilanie linii produkcyjnych lub systemów ochrony przeciwpożarowej, po sektor usługowy, gdzie zapewniają nieprzerwaną pracę infrastruktury krytycznej, takiej jak lotniska, metro i szpitale.
Asortyment obejmuje wersje 3 i 4 polowe, dostępne w wykonaniach wg IEC o prądach od 125A do 315A oraz wersje zatwierdzone przez cULus zgodnie z normą UL1008 o prądzie ogólnego zastosowania 100A i 200A.

Układy przełączne GLCM z napędem są dostępne w trzech wariantach, różniących się napięciem zasilania silnika: 24VDC, 110-125VAC/DC i 208-277VAC. Ta wszechstronność umożliwia instalację w szerokim zakresie systemów i aplikacji.
Dwa wskaźniki LED dostępne na panelu przednim sygnalizują obecność zasilania napędu i stan alarmu. Sygnalizacja rodzaju alarmu opiera się na prostym systemie kodów, które ułatwiają diagnostykę i zapewniają jasną i natychmiastową informacje o statusie urządzenia. Dodatkową diagnostykę statusu układu przełączającego umożliwia wbudowane wyjście przekaźnikowe.
Wyposażenie sprzętowe obejmuje również port optyczny, umieszczony w górnej części napędu, który może być wykorzystywany do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego lub połączenia z komputerem za pomocą oprogramowania Xpress, umożliwiając monitorowanie i ustawianie parametrów. Dodatkowo dostępne jest gniazdo do podłączenia opcjonalnego modułu rozszerzającego (typu EXP), który może wyposażyć przełącznik w dwa dodatkowe wyjścia przekaźnikowe z programowalnymi funkcjami lub port komunikacyjny RS485 do sterowania i diagnostyki.
Opcjonalny port RS485 jest kluczową cechą układów przełącznych serii GLCM. Zapewnia innowacyjną i wydajną alternatywę dla tradycyjnego sterowania wykonanego w oparciu o wejścia cyfrowe. Port RS485 umożliwia sterowanie za pośrednictwem urządzenia typu Master Modbus-RTU. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszona zostaje liczba połączeń elektrycznych wyjść komend, wejść sygnału zwrotnego i wyjścia statusu układu przełącznego. Skraca również czas instalacji i minimalizuje błędy okablowania, umożliwiając jednocześnie pełne, ciągłe i bieżące monitorowanie stanu przełącznika oraz szybką identyfikację wszelkich anomalii funkcjonalnych lub okablowania, takich jak przerwanie kabla lub trwający alarm. Zapewnia to stałą sprawność działania, co jest punktem krytycznym w aplikacjach wymagających nieprzerwanego zasilania.
Układy przełączne z napędem serii GLCM idealnie nadają się do współpracy ze sterownikami układów SZR serii ATL z oferty LOVATO Electric lub sterownikami agregatów prądotwórczych serii RGK. W przypadku sterowania za pomocą opcjonalnego portu RS485, oprócz wcześniej wymienionych korzyści, możliwe jest bezpośrednie monitorowanie stanu przełącznika oraz wszelkich aktywnych alarmów.
Dzięki swojej wszechstronności, kompaktowej konstrukcji i zaawansowanym funkcjom, układy przełączne GLCM z napędem silnikowym oferują innowacyjne rozwiązanie zapewniające niezawodne i bezpieczne zarządzanie zasilaniem.