LOVATO Electric aktualizuje swoją ofertę styczników
LOVATO Electric aktualizuje swoją gamę styczników o nowy rozmiar konstrukcyjny. Nowe styczniki zostały zaprojektowane do prądów znamionowych 265A, 330A i 400A w kategorii obciążenia AC-3 (400V) oraz 450A, 500A i 600A w kategorii obciążenia AC-1. Dostępne są w wykonaniu 3 i 4 polowym.
Nowe typy posiadają najbardziej kompaktową obudowę z dostępnych obecnie na rynku styczników. Styczniki 3 polowe posiadają obudowę o szerokości zaledwie 140 mm, podobnie jak wyłączniki kompaktowe (MCCB). Dzięki czemu tworzone z udziałem naszych styczników rozruszniki bezpośrednie czy układy są bardziej kompaktowe i prostsze do podłączenia.

Nowe styczniki posiadają cewkę o obniżonym poborze mocy, sterowaną elektronicznie i pracującą przy napięciu AC/DC o szerokim zakresie napięcia sterowania (np. tylko jedna cewka pokrywa zakres 100…250V AC/DC). Ten typ cewki zapewnia stabilną pracę nawet przy pojawiających się fluktuacjach napięcia zasilania.
Cewki posiadają po 4 zaciski zasilania: 2 od góry i 2 od dołu. Zarówno cewki, jak i styki torów głównych są dostępne jako części zamienne i w razie potrzeby można je łatwo wymienić.
Styki pomocnicze, o niewielkiej głębokości, montowane z przodu umożliwiają szybkie i łatwe okablowanie. Na stycznikach 3 polowych można zamontować do 6 styków, a na stycznikach 4 polowych do 8 styków. Dodatkowe styki, w ilości 8 sztuk, można zamontować na bokach stycznika.
Dostępna jest szeroka gama akcesoriów ułatwiających montaż funkcjonalnych i bezpiecznych rozwiązań: osłony zacisków zasilania, separatory torów głównych, zestawy zacisków powiększających do podłączania przewodów o dużej średnicy oraz zestawy przyłączeniowe do tworzenia układów przełącznych, nawrotnych i rozruszników gwiazda-trójkąt.
Dostępne są dwa typy blokady mechanicznej, pierwsza, pionowa, do montażu styczników jeden nad drugim, druga, nie zwiększająca wymiarów zewnętrznych, do montażu między stycznikami.
Wygodne mocowanie do panelu uzyskano dzięki łatwemu dostępowi do otworów montażowych oraz akcesoriom umożliwiającemu dokręcanie śrub zaciskowych torów głównych za pomocą tylko jednego narzędzia.
Mechaniczny wskaźnik na panelu przednim wskazuje status stycznika.
Styczniki BF265, BF330, BF400 spełniają rygorystyczne wymogi norm kolejowych odnośnie do pracy w warunkach, w których występują wstrząsy i wibracje (IEC 61373), a tworzywa sztuczne użyte do ich budowy spełniają wymagania niepalności zawartej w normie EN 45545. Styczniki posiadają również certyfikat cULus.
