Softstarty serii ADXL z zasilaniem pomocniczym 24VAC/DC

LOVATO Electric rozszerza ofertę softstartów serii ADXL o nowe modele z zasilaniem pomocniczym 24VAC/DC, które uzupełniają wersje zasilane napięciem 100…240VAC, zachowując te same parametry techniczne i funkcjonalność

Oferta obejmuje wersje o prądach znamionowych od 18 do 320A, podzielone na cztery wielkości mechaniczne, przeznaczone do rozruchu i zatrzymywania trójfazowych silników indukcyjnych zasilanych napięciem znamionowym od 208 do 600VAC (50/60 Hz).

Wprowadzenie zasilania pomocniczego 24VAC/DC rozszerza zakres aplikacji dla softstartów serii ADXL, czyniąc je szczególnie przydatnymi w maszynach i układach, w których obwód sterowania pracuje przy niskim napięciu. Nowe modele mogą być zasilane bezpośrednio ze źródła 24VAC/DC dostępnego już w szafie sterowniczej, co eliminuje konieczność stosowania transformatora lub dedykowanego zasilacza pomocniczego. Rozwiązanie to pozwala uprościć okablowanie, ograniczyć liczbę zainstalowanych komponentów oraz ułatwić integrację softstartu z systemami automatyki.

Nowe modele ADXL…24 w szczególności nadają się do:

  • aplikacji z obwodem sterowania zasilanym napięciem 24VDC, typowe dla szaf sterowniczych maszyn i systemów automatyki przemysłowej;
  • • systemów zasilanych 24V z zasilaczy impulsowych, UPS lub akumulatorów;
  • instalacji, w których nie jest dostępne napięcie pomocnicze 100–240VAC, na przykład z powodu braku przewodu neutralnego.

Nowe modele zachowują wszystkie parametry elektryczne, cechy sprzętowe oraz funkcjonalności serii ADXL, w tym:

  • Kontrola w 2 fazach
  • Wbudowany przekaźnik bypass
  • Podświetlany wyświetlacz z ikonami, z menu w 6 językach (angielski, włoski, francuski, hiszpański, portugalski i niemiecki)
  • Komunikacja NFC do programowania parametrów za pomocą urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS oraz aplikacji LOVATO NFC
  • Rozruch z rampą napięcia lub kontrolą momentu obrotowego
  • Zaawansowane funkcje sterowania silnikiem: kick start, ograniczanie maksymalnego prądu rozruchu, funkcja konfiguratora aplikacji oraz wiele innych
  • Zintegrowane funkcje zabezpieczające dla układu rozruchowego i silnika, z konfigurowalnymi ustawieniami
  • Gniazdo do opcjonalnej karty z RS485, protokół Modbus-RTU
  • Port optyczny na panelu przednim do podłączenia modułów USB lub Wi-Fi
  • Licznik liczby rozruchów, godzin pracy i lista zdarzeń
  • Szeroki wybór akcesoriów.

Cała seria posiada certyfikat cULus, dopuszczający je do sprzedaży na rynku Północnej Ameryki.