LOVATO Electric prezentuje nowe rozłączniki izolacyjne serii GLD przeznaczone do aplikacji fotowoltaiki
Oferta rozłączników izolacyjnych LOVATO Electric sukcesywnie powiększa się wraz z wprowadzeniem nowej serii przeznaczonej do aplikacji fotowoltaicznych do 1500VDC.
Nowe rozłączniki izolacyjne przełącza się bezpośrednio na korpusie lub z użyciem systemu sprzęgła, montowanego na drzwiach szafy rozdzielczej, a cała seria wyposażona została szeroką gamą akcesoriów.
LOVATO Electric opatentowało innowacyjną technologię sterowania torami prądowymi, których styki zaprojektowano by załączanie następowało bardzo szybko i bezpiecznie, dzięki czemu rozłączniki mogą być stosowane z obciążeniem w kategorii DCPV-1 do 315A przy 1500V.
Rozłączniki izolacyjne DC stosowane są głównie do przerwania i izolowania obwodu pomiędzy pojedynczym ciągiem paneli fotowoltaicznych lub akumulatorów oraz jako wyłącznik główny całej instalacji fotowoltaicznej.

Nasze rozłączniki izolacyjne umożliwiają wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych w systemach fotowoltaicznych do 1500VDC z zachowaniem bezpieczeństwa personelu.
Okienka rewizyjne na każdym z torów pozwalają w czytelny sposób określić status i położenie rozłącznika.
Rozłączniki GLD mogą być wyposażone w pokrętło do przełączania bezpośredniego lub montowane na drzwi rozdzielni. Akcesoria należy zakupić osobno.
Wszystkie wersje posiadają wbudowaną blokadę kłódką i są dostępne z najwyższym stopniem ochrony na rynku (IP66, IP69K i NEMA 4X).
Pokrętła do wersji ze sprzęgłem można wyposażyć w trzpień o różnej długości. W ofercie dostępna jest prowadnica trzpienia zapobiegająca blokowaniu się drzwi szafy, przy dużych głębokościach rozdzielnic.
By spełnić wymagania różnych aplikacji, obok wyżej wymienionych akcesoriów, dostępne są również zaciski powiększające, styki pomocnicze, osłony zacisków i separatory faz. Przewody torów prądowych wyposażone w końcówki zaciskowe mocuje się za pomocą śrub, a pozostałe akcesoria nie wymagają użycia narzędzi, gdyż wyposażone są w system zatrzasków, dzięki czemu instalacja jest szybka i prosta.
Kompaktowa obudowa i niewielkie wymiary sprawiają, że seria GLD to idealne rozwiązanie do każdego typu aplikacji fotowoltaicznej.