Rozłączniki izolacyjne serii GL do 2000A

LOVATO Electric powiększa swoją ofertę rozłączników izolacyjnych serii GL o nowy zakres od 1000A do 2000A w kategorii obciążenia AC21A.

Rozłączniki izolacyjne serii GL zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa, łatwości montażu i wysokiej wydajności. To produkt niezawodny, wszechstronny i bezpieczny przeznaczony do różnego typu aplikacji przemysłowych.

Nowe wykonanie dostępne jest w wersji 3 polowej i 4 polowej. Oferta składa się z typów wg norm IEC w zakresie prądowym: 1000A, 1250A, 1600A i 2000A oraz wg norm cULus (UL98, na rynki Ameryki Północnej) w zakresie prądowym: 800A, 1200A i 1600A.

Cała gama charakteryzuje się wysoką zdolnością wyłączania, osiągając prądy znamionowe w kategorii AC23 do 2000A przy napięciu 415V i 1600A przy napięciu 690V.

Jedną z zalet serii GL jest kompaktowa konstrukcja, która umożliwia łatwą instalację nawet w szafach o niewielkiej dostępnej przestrzeni montażowej. Dzięki modułowości komponentów instalatorzy mogą szybko skonfigurować najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla swojej rozdzielnicy elektrycznej:

  • możliwość dodania czwartego pola do wersji 3 polowych (jako alternatywa dla zmontowanej wersji 4 polowej, dostępnej w zakresie od 1000A do 2000A)
  • pokrętła z możliwością blokowania kłódką do przełączania bezpośredniego i montażu na drzwiach szafy; łatwy montaż i demontaż zatrzaskowy, wysoki stopień ochrony: IP66, IP69K i NEMA 4X
  • zaciski uziemienia i przewodu N montowane z dowolnej strony
  • styki pomocnicze, zaciski powiększające, separatory faz, mostki łączeniowe i wiele innych akcesoriów.

Rozłączanie odbywa się z wykorzystaniem podwójnych obrotowych styków dla każdego pola; zapewnia to szybką operację rozłączania i wysoką zdolność wyłączania.
Okienko rewizyjne na panelu przednim dla każdego pola umożliwia podgląd położenia styków rozłącznika nawet ze znacznej odległości.

Dzięki nowemu zakresowi do 2000 A, seria GL oferuje projektantom, konstruktorom maszyn i instalatorom rozwiązanie kompaktowe, bezpieczne, certyfikowane i łatwe w konfiguracji. Nasze produkty są gotowe do zwiększenia wydajności i niezawodności każdej szafy rozdzielczej. Rozwiązanie zaprojektowane dla tych, którzy poszukują włoskiej jakości i bezkompromisowej wydajności.