Przekaźniki czasowe typu TMRTC (z interwałem tygodniowym) i TMAST (z zegarem astronomicznym)
LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę modułowych przekaźników czasowych o dwa nowe modele wyposażone w zegar czasu rzeczywistego (RTC) z baterią podtrzymującą i komunikację NFC do programowania

TMRTC to nowy przekaźnik czasowy z interwałem tygodniowym, zaprojektowany do sterowania aktywacją wyjścia przekaźnikowego w programowanych przez użytkownika odstępach czasu, w zależności od czasu
i dnia tygodnia. Znajduje zastosowanie w przemyśle i budownictwie, np. do sterowania oświetleniem, klimatyzacją, włączania syren lub dzwonków oraz do wielu innych funkcji.
TMAST to przekaźnik czasowy z zegarem astronomicznym, który wylicza godziny wschodu i zachodu słońca dla określonej lokalizacji geograficznej na podstawie skonfigurowanych współrzędnych. Informacje te są zazwyczaj wykorzystywane w aplikacjach, które wymagają automatycznej aktywacji między zachodem
a wschodem słońca, z możliwością programowania niestandardowych funkcji.
Oba modele automatycznie zarządzają przejściem z czasu letniego na zimowy i odwrotnie zgodnie
ze skonfigurowaną strefą czasową, bez konieczności manualnej zmiany ustawień.
Antena do komunikacji NFC została umieszczona na panelu przednim przekaźników, co umożliwia łatwą konfigurację za pomocą smartfonów lub tabletów z systemem Android lub iOS oraz zainstalowaną darmową aplikacją LOVATO NFC.
TMRTC i TMAST posiadają wyjście przekaźnikowe ze stykiem NO o obciążalności 16A i są zasilane napięciem pomocniczym 220…240 VAC. Wykonane zostały w kompaktowej obudowie o szerokości 1 modułu (1U), przystosowanej do montażu na szynach DIN 35 mm lub za pomocą śrub.
Nowe przekaźniki oferują nowoczesne, precyzyjne i niezawodne rozwiązanie do sterowania prostymi systemami automatyki w aplikacjach cywilnych i przemysłowych. Łączą w sobie kompaktowość, wytrzymałość i elastyczność z wyjątkową łatwością obsługi, gwarantowaną przez konfigurację za pomocą aplikacji
i komunikacji NFC