Przekaźniki bezpieczeństwa
LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę o nowe jednofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa serii SRC. Urządzenia zostały zaprojektowane do monitorowania i sterowania w aplikacjach z wyłącznikami awaryjnymi, dostępem do bramek bezpieczeństwa, magnetycznymi wyłącznikami bezpieczeństwa, wyłącznikami krańcowymi bezpieczeństwa i blokadami elektromechanicznymi. Seria SRC obejmuje wykonania z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi.

Nowa seria SRC uzupełnia serię przekaźników bezpieczeństwa SRA, która obejmuje zarówno wersje jednofunkcyjne do monitorowania urządzeń sterowanych dwoma rękoma lub urządzeń wyposażonych w wyjścia OSSD (takich jak kurtyny świetlne, skanery laserowe i czujniki RFID), jak i wersję wielofunkcyjną SRAMF21, która posiada wszystkie główne funkcje bezpieczeństwa w jednym produkcie. SRAMF21 posiada na panelu przednim potencjometr funkcji, który umożliwia wybór sterowania różnymi urządzeniami bezpieczeństwa.
Ofertę przekaźników bezpieczeństwa LOVATO Electric uzupełnia zaawansowany model SRPMFA164, czyli pojedyncze urządzenie zdolne do zarządzania wszystkimi funkcjami bezpieczeństwa maszyny lub instalacji. Przekaźnik wyposażony został w programowalną logikę, parametryzowaną za pomocą oprogramowania SRPSW, które dostępne jest do pobrania, bezpłatnie, ze strony internetowej www.LovatoElectric.com.
Duża liczba wbudowanych wejść i wyjść bezpieczeństwa upraszcza okablowanie, zmniejsza wymagania dotyczące miejsca montażowego i koszty oraz gwarantuje maksymalną elastyczność w zarządzaniu bezpieczeństwem wszystkich typów maszyn, od najprostszych do najbardziej złożonych.
Cała gama produktów jest przeznaczona do aplikacji w 4 kategorii bezpieczeństwa i poziomie wydajności PLe dyrektywy maszynowej EN ISO 13849-1 i SIL3 według normy EN 61508.
Zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających aplikacjach, przekaźniki bezpieczeństwa LOVATO Electric zapewniają skuteczną kontrolę urządzeń bezpieczeństwa, oferując niezawodność, łatwość instalacji i zgodność z najsurowszymi normami bezpieczeństwa.