LOVATO Electric zmierza w kierunku niezależności energetycznej: pracę rozpoczęła nowa farma fotowoltaiczna tuż przy siedzibie firmy

LOVATO Electric zmierza w kierunku niezależności energetycznej: pracę rozpoczęła nowa farma fotowoltaiczna tuż przy siedzibie firmy.

Transformacja energetyczna to nie jest już tylko perspektywa na przyszłość, ale przejaw odpowiedzialności, który wymaga od firm szybkiego działania, inwestowania w zrównoważone rozwiązania energetyczne i redukcję emisji gazów cieplarnianych. W tym kontekście, budowa nowej farmy fotowoltaicznej LOVATO Electric stanowi ważny kamień milowy i strategiczny krok zorientowany na długoterminową perspektywę.

Projekt LOVATO SOLAR powstał jako zielona inwestycja na własne potrzeby, której celem jest zwiększenie autonomii energetycznej i generowanie trwałej wartości dla firmy, regionu i przyszłych pokoleń. Nie chodzi tylko o produkcję energii, ale o robienie tego w sposób etyczny, odpowiedzialny i trwały, zmniejszając wpływ zużycia energii na środowisko i wspierając integrację z otaczającym krajobrazem.

Dzięki tej inicjatywie nasza firma znalazła się w gronie pierwszych dużych przedsiębiorstw w Bergamo, które obrały konkretną drogę do niezależności energetycznej, zmniejszając zależność od źródeł zewnętrznych i aktywnie przyczyniając się do stabilności energetycznej kraju.

Farma, położona w Bergamo, zaledwie kilkadziesiąt metrów od siedziby firmy, rozciąga się na powierzchni 50 000 m² i mieści naziemny system fotowoltaiczny o mocy 3,3 MWp, składający się z 6480 dwukierunkowych modułów o mocy 510 Wp, zamontowanych w 51 rzędach.

Najnowocześniejsza infrastruktura, w której produkcją energii zarządza 10 falowników o mocy 320 kW, zintegrowanych z systemem magazynowania energii o mocy 3,2 MWh, który umożliwia magazynowanie nadwyżek energii i udostępnianie ich w nocy oraz w okresach największego zapotrzebowania.

Rezultatem jest wydajny i elastyczny system, który pozwoli firmie samodzielnie wytwarzać do 80% swojego zapotrzebowania na energię, realnie wzmacniając drogę do niezależności energetycznej.

Cechą charakterystyczną parku jest wykorzystanie paneli fotowoltaicznych wyprodukowanych w Europie, co gwarantuje wysokie standardy jakości, identyfikowalność i dbałość o łańcuch procesu produkcyjnego.

Energia produkowana we własnym zakresie pozwoli firmie kontynuować produkcję w konkurencyjnych cenach, pozostając jednocześnie w regionie Bergamo, zwłaszcza, że budowa nowych budynków o powierzchni 4200 m² zostanie ukończona za kilka miesięcy, dając firmie możliwość podwojenia liczby pracowników działu przetwórstwa tworzyw, który jest szczególnie energochłonny. Rozwój ten przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy, co ma pozytywny wpływ na region, zarówno społecznie, jak i gospodarczo.

Farma z wielką dbałością integruje się z otoczeniem i lokalnym krajobrazem. Teren został pomyślany jako zielona przestrzeń, tworząca prawdziwą „agroprzestrzeń”, która nawiązuje do układu okolicznych pól. Wokół zakładu utworzono pas rodzimych drzew i krzewów – klonów, grabów, leszczyny i drzew pnących – który łączy się z istniejącym wcześniej zadrzewieniem. Ta przestrzeń roślin sprzyjają bioróżnorodności, oferując schronienie małym zwierzętom, a ogrodzenie umożliwia przejście ssakom i płazom, harmonijnie integrując się z systemem ekologicznym.

Pomieszczenia techniczne farmy również zostały zaprojektowane tak, by pasowały do ​​kontekstu: metalowe konstrukcje z blachy aluminiowej przypominają małe punkty poboru opłat. Posiadają spadziste dachy, a ciepłe kolory wykończenia przywodzą na myśl dojrzałą pszenicę, redukując negatywny wpływ na wygląd.

Trwają również prace kompensacyjne: obok farmy powstanie teren podmokły ze zbiornikiem wodnym i bogatą roślinnością, idealny dla zwierząt i ptaków, które przyczyniają się do ochrony lokalnych ekosystemów i poprawy krajobrazu. Powstanie również ogród owocowo-warzywny, który wzmocni związek z rolniczą tradycją regionu.

LOVATO SOLAR pokazuje, w jaki sposób innowacja, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność mogą współistnieć, przekształcając przemysłowy wybór w inwestycję na przyszłość: działanie, które stanowi ważny krok w kierunku większej efektywności energetycznej, niższej emisji i prawdziwie zrównoważonego rozwoju, osiągniętego poprzez połączenie zaawansowanej technologii, ochrony krajobrazu i szacunku dla elementów ekologicznych.