Łączniki krzywkowe od LOVATO Electric
Projekt, technologia i niezawodność do 2000A.
Łączniki krzywkowe LOVATO Electric stanowią zaawansowane technicznie rozwiązanie do sterowania i przełączania obwodów elektrycznych w aplikacjach przemysłowych.
Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niezawodnej pracy, urządzenia te idealnie nadają się do rozłączania, załączania i przełączania obwodów, a także do rozruchu silników elektrycznych. Jedną z głównych zalet łączników krzywkowych jest ich wysoka zdolność wyłączania i załączania, połączona z doskonałą wytrzymałością elektryczną i mechaniczną. Dodatkowo, ich kompaktowe wymiary sprawiają, że idealnie nadają się do montażu w rozdzielnicach o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Łączniki krzywkowe LOVATO Electric zostały zaprojektowane do wykonania dużej liczby operacji łączeniowych, zarówno w obwodach głównych, jak i pomocniczych. Oferta obejmuje produkty w zakresie prądu roboczego od 10A do 2000A. Na specjalne zamówienie dostępne są personalizowane schematy łączeniowe dostosowane do wymogów danej aplikacji. Produkty dostępne są z tabliczką przednią ze stopniem ochrony IP40 lub IP65.
Montaż jest prosty i występuje w kilku odmianach: na drzwiach, na szynie wewnątrz szafy rozdzielczej oraz w obudowach plastikowych lub metalowych. Każdy wyłącznik wykonany jest z wysokiej jakości technopolimerów przemysłowych i styków ze stopu srebra, co zapewnia długotrwałą wydajność i bezpieczeństwo użytkowania. Szeroka gama wersji i opcji pozwala na precyzyjne i profesjonalne dopasowanie do każdego typu aplikacji.

Produkty LOVATO Electric, które opracowano i wyprodukowano zgodnie z najwyższymi standardami jakości, łączą w sobie innowacyjność, bezpieczeństwo stosowania i elastyczność konfiguracji. Nasze łączniki krzywkowe stanowią odpowiedź na potrzeby automatyki przemysłowej i sektora dystrybucji energii elektrycznej.
Główne cechy techniczne:
Odkryj naszą szeroką ofertę łączników krzywkowych:
Odkryj naszą szeroką ofertę łączników krzywkowych:
Analiza porównawcza
| Seria | Prąd (Ith) | Maks. liczba styków |
Maks. liczba pozycji |
Wymiary | Stopień ochrony płytki przedniej |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 10–20A | 24 | 12 | Kompaktowe | IP40 | Idealne do ograniczonych przestrzeni, IP20 na zaciskach |
| 7GN | 16–125A | 24 | 12 | Standardowe | IP40 | Okrągły korpus styków |
| GX | 16–40A | 24 | 12 | Standardowe | IP65 | Kwadratowy korpus styków, IP20 na zaciskach |
| GN | 2000A | 24 | 12 | Duże | IP40 | Wykonania z certyfikatem cURus do 315A |
| GNA20 | 20A | 48 | 12 | Niewielka głębokość | IP40 | Zredukowana głębokość korpusu styków i po 4 styki na każdą warstwę |
Maks. liczba styków: 24
Maks. liczba pozycji: 12
Wymiary: Kompaktowe
Stopień ochrony płytki przedniej: IP40
Uwagi: Idealne do ograniczonych przestrzeni, IP20 na zaciskach
Maks. liczba styków: 24
Maks. liczba pozycji: 12
Wymiary: Standardowe
Stopień ochrony płytki przedniej: IP40
Uwagi: Okrągły korpus styków
Maks. liczba styków: 24
Maks. liczba pozycji: 12
Wymiary: Standardowe
Stopień ochrony płytki przedniej: IP40
Uwagi: Kwadratowy korpus styków, IP20 na zaciskach
Maks. liczba styków: 24
Maks. liczba pozycji: 12
Wymiary: Duże
Stopień ochrony płytki przedniej: IP65
Note: Wykonania z certyfikatem cURus do 315A
Maks. liczba styków: 48
Maks. liczba pozycji: 12
Wymiary: Niewielka głębokość
Stopień ochrony płytki przedniej: IP40
Uwagi: Zredukowana głębokość korpusu styków i po 4 styki na każdą warstwę
Dlaczego zdecydować się na łączniki krzywkowe od LOVATO Electric?
- Dostępne są wykonania standardowe lub w pełni personalizowane.
- Indywidualne definiowanie pozycji pokrętła, kątów przełączania i schematów łączeniowych.
- Wybór typu pokrętła, rodzaju styków i wymiarów płytki przedniej.
- Rozłączanie, załączanie i przełączanie obwodów głównych i pomocniczych.
- Rozruch bezpośredni jednofazowych i trójfazowych silników elektrycznych.
- Układy przełączne, nawrotne i gwiazda-trójkąt i wiele innych.
- Wysoka wydajność nawet w trudnych warunkach otoczenia pracy, środowisku zapylonym czy wilgotnym.
- Wysoka wytrzymałość elektryczna wykorzystanych do produkcji komponentów.
- Wysoka trwałość mechaniczna
- Bezpośrednie otwarcie styków wg IEC/EN 60947-5-1..
- Stopień ochrony: IP20 na zaciskach I IP40 lub IP65 dla płytki przedniej.
- Styki wykonane ze stopu srebra i wysokiej jakości certyfikowane polimerowe tworzywa sztuczne.
- Możliwości montażu: na drzwiach szafy, ze sprzęgłem, na szynie DIN lub w obudowie.
- = Dostępne wykonania w obudowach z tworzywa sztucznego lub metalu.
- Szeroka gama akcesoriów i opcji.
- Odpowiedzi tego samego dnia lub w ciągu 24 godzin
- Wsparcie połączone z systemem CRM
- Konfigurator online, specjalne schematy łączeniowe, wsparcie przedsprzedażowe i posprzedażowe.
Wartość włoskiej firmy rodzinnej
Jesteśmy włoską doskonałością przemysłową, która łączy pasję firmy rodzinnej z solidnością międzynarodowej firmy z ponad 100-letnim doświadczeniem. Projektujemy i produkujemy komponenty elektryczne do aplikacji przemysłowych niskiego napięcia i zawsze inwestowaliśmy w badania i rozwój, mając silne korzenie we włoskim przemyśle.
W naszej siedzibie głównej w Gorle (Bergamo) projektowanie, inżynieria i innowacja łączą się każdego dnia, aby tworzyć niezawodne, zaawansowane i dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania techniczne.
LOVATO Electric to firma rodzinna od czterech pokoleń, ale z otwartą, dynamiczną i zorientowaną na przyszłość wizją przedsiębiorczości. To właśnie ta równowaga między tradycją a innowacją pozwoliła nam na stały rozwój, budowanie solidnej międzynarodowej sieci: dziś jesteśmy obecni w ponad 100 krajach, z 14 oddziałami zagranicznymi i 90 importerami na całym świecie.
Oferujemy szeroką gamę produktów, dużą elastyczność i szybką reakcję, które robią różnicę. Nasza wartość dodana? Wysoka jakość włoskiej marki w połączeniu z globalną obecnością.
Kilka liczb…
Ponad 100 lat historii
Ponad 20000 kodów produktowych
Dostępność produktów w ponad 100 krajach świata
3 fabryki produkcyjne:
Włochy, Czechy i Chorwacja
30% zasobów ludzkich
w działach R&D
FAQ
- GF: kompaktowa, od 10 do 20A, IP40 od przodu, IP20 na zaciskach
- 7GN: okrągły korpus styków, od 16 do 125A, IP40 od przodu
- GX: kwadratowy korpus styków, od 16 do 40A, IP65 od przodu, IP20 na zaciskach
- GN: wysokie prądy do 2000A, certyfikat cURus do 315A
- GNA20: do 48 styków, do 20A, zredukowana głębokość korpusu styków
Ułatw sobie pracę: wybierz LOVATO Electric, niezawodnego partnera
Nie trać czasu. Znajdź najlepsze rozwiązanie dla swojej aplikacji dzięki szybkiej i szczegółowej konfiguracji.
Niezależnie od tego, czy projektujesz nowy system, czy optymalizujesz istniejący, nasze obrotowe łączniki krzywkowe wyróżniają się niezawodnością i wytrzymałością.
Dodatkowo, zespół ekspertów LOVATO Electric służy pomocą w przypadku pytań lub wątpliwości.
Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać wsparcie techniczne, poprosić o wycenę lub po prostu dowiedzieć się, które rozwiązanie najlepiej pasuje do Twojego projektu.
W międzyczasie możesz zapoznać się z pełną ofertą obrotowych łączników krzywkowych.
Jeśli interesują Cię inne produkty LOVATO Electric, przejrzyj nasz katalog online i zapoznaj się z naszą szeroką ofertą komponentów elektrycznych do aplikacji przemysłowych.