Kompaktowe przekaźniki nadzoru napięcia do układów trójfazowych z przewodem neutralnym lub bez
LOVATO Electric powiększa swoją ofertę przekaźników nadzorczych o kompaktowe wykonania typu PMV45N do kontroli napięcia.
Nowe wykonanie przeznaczone jest do układów trójfazowych z przewodem neutralnym lub bez i produkowane jest w modułowej obudowie o szerokości tylko jednego modułu DIN, co sprawia, iż idealnie nadają się do rozdzielnic, gdzie ograniczone jest miejsce montażowe.

Dostępne są dwa modele, oba przystosowane do pracy w układach o napięciu znamionowym 208…480VAC, 50/60 Hz, różnice pojawiają się w sposobie parametryzacji oraz w dostępnych funkcjach.
PMV45NA480 to przekaźnik nadzoru napięcia z programowaniem za pomocą potencjometrów, wyposażony w funkcje monitorowania napięcia minimalnego i maksymalnego, kontroli zaniku fazy i napięcia w przewodzie neutralnym oraz nieprawidłowej kolejności faz.
PMV45NA480NFC to wielofunkcyjny przekaźnik nadzoru napięcia i częstotliwości, konfigurowalny za pomocą komunikacji NFC oraz aplikacji LOVATO NFC, dostępnej bezpłatnie na urządzenia z systemem Android i iOS. Urządzenie to łączy w sobie wszystkie funkcje monitorowania napięcia znane z wersji
z regulacją potencjometrami, a dodatkowo oferuje monitorowanie wartości minimalnej i maksymalnej częstotliwości oraz asymetrii napięć.
Wbudowana komunikacja NFC nie tylko zapewnia nowoczesny i intuicyjny sposób konfiguracji, ale także oferuje liczne zalety:
- szybkie i łatwe programowanie, dzięki graficznemu interfejsowi aplikacji, który prezentuje funkcje i parametry wraz z czytelnymi opisami na ekranie smartfonów lub tabletów, bez konieczności otwierania instrukcji technicznej
- wiele funkcji nadzorczych w jednym urządzeniu, z możliwością indywidualnego włączania lub wyłączania poszczególnych funkcji przy zachowaniu tych samych wymiarów
- wysoka precyzja, dzięki cyfrowym ustawieniom progów i czasów zadziałania
- powtarzalność ustawień, z możliwością zapisania konfiguracji na smartfonie, co pozwala na jej błyskawiczne skopiowanie na inne urządzenia tego samego modelu bez ryzyka błędu – rozwiązanie idealne dla osób zajmujących się programowaniem seryjnym
- zabezpieczenie ustawień 4 cyfrowym hasłem dostępu, do pełnej ochrony przed nieautoryzowanymi zmianami.
Oba modele wyposażono w 1 wyjście przekaźnikowe ze stykiem przełącznym oraz wykonano w kompaktowej obudowie o szerokości 17,5 mm (1 moduł), przystosowanej do montażu na szynie DIN 35 mm lub za pomocą śrub. Przekaźniki nadzorcze PMV45N posiadają certyfikat cULus, dopuszczający je do sprzedaży na rynku Ameryki Północnej.