Układy przełączne z napędem serii GLCM z certyfikatem cULus
Firma LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę układów przełacznych z napędem silnikowym serii GLCM o nowe wykonania z certyfikatem cULus, zgodne z normą UL1008, przeznaczone na rynek Ameryki Północnej.
Nowa gama produktów obejmuje wersje trzypolowe i czteropolowe o prądzie zastosowania ogólnego w zakresie 100A i 200A.
Układy przełączne z napędem silnikowym zostały zaprojektowane do automatycznego przełączania zasilania między główną linią a linią awaryjną. Zapewniają ciągłość zasilania dla odbiorów priorytetowych. Znajdują zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych i cywilnych, takich jak centra danych, systemy przeciwpożarowe, linie produkcyjne, aplikacje zasilania awaryjnego
w oparciu agregaty prądotwórcze, szpitale i transport publiczny.

Układy przełączne GLCM z napędem są dostępne w trzech wariantach, różniących się napięciem zasilania silnika: 24VDC, 110-125VAC/DC i 208-277VAC. Ta wszechstronność umożliwia instalację
w szerokim zakresie systemów i aplikacji.
Dwa wskaźniki LED dostępne na panelu przednim sygnalizują obecność zasilania napędu i stan alarmu. Sygnalizacja rodzaju alarmu opiera się na prostym systemie kodów, które ułatwiają diagnostykę i zapewniają jasną i natychmiastową informacje o statusie urządzenia. Dodatkową diagnostykę statusu układu przełączającego umożliwia wbudowane wyjście przekaźnikowe.
Wyposażenie sprzętowe obejmuje również port optyczny, umieszczony w górnej części napędu, który może być wykorzystywany do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego lub połączenia
z komputerem za pomocą oprogramowania Xpress, umożliwiając monitorowanie i ustawianie parametrów. Dodatkowo dostępne jest gniazdo do podłączenia opcjonalnego modułu rozszerzającego (typu EXP), który może wyposażyć przełącznik w dwa dodatkowe wyjścia przekaźnikowe z programowalnymi funkcjami lub port komunikacyjny RS485 do sterowania
i diagnostyki.
Opcjonalny port RS485 jest kluczową cechą układów przełącznych serii GLCM. Zapewnia innowacyjną i wydajną alternatywę dla tradycyjnego sterowania wykonanego w oparciu o wejścia cyfrowe. Port RS485 umożliwia sterowanie za pośrednictwem urządzenia typu Master Modbus-RTU. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszona zostaje liczba połączeń elektrycznych wyjść komend, wejść sygnału zwrotnego i wyjścia statusu układu przełącznego. Skraca również czas instalacji i minimalizuje błędy okablowania, umożliwiając jednocześnie pełne, ciągłe i bieżące monitorowanie stanu przełącznika oraz szybką identyfikację wszelkich anomalii funkcjonalnych lub okablowania, takich jak przerwanie kabla lub trwający alarm. Zapewnia to stałą sprawność działania, co jest punktem krytycznym
w aplikacjach wymagających nieprzerwanego zasilania.
Układy przełączne z napędem serii GLCM idealnie nadają się do współpracy ze sterownikami układów SZR serii ATL z oferty LOVATO Electric lub sterownikami agregatów prądotwórczych serii RGK. W przypadku sterowania za pomocą opcjonalnego portu RS485, oprócz wcześniej wymienionych korzyści, możliwe jest bezpośrednie monitorowanie stanu przełącznika oraz wszelkich aktywnych alarmów.
Dzięki swojej wszechstronności, kompaktowej konstrukcji i zaawansowanym funkcjom, układy przełączne GLCM z napędem silnikowym oferują innowacyjne rozwiązanie zapewniające niezawodne i bezpieczne zarządzanie zasilaniem.