Podstawy bezpieczników i wkładki bezpiecznikowe do fotowoltaiki
Wykonania do fotowoltaiki do wkładek DC o wymiarach 10X85mm i 14X85mm
Oferta podstaw bezpiecznikowych LOVATO Electric została poszerzona o wykonania do fotowoltaiki w zakresie do 1500VDC. W ofercie dostępna jest wersja z sygnalizatorem świetlnym uszkodzonej wkładki bezpiecznikowej. Podstawy bezpieczników montowne są na szynie DIN 35mm.
Wkładki bezpiecznikowe klasy gPV dostępne są w zakresie do 20A (10x85mm) i 32A (14x85mm).

Charakterystyka robocza
- Napięcie znamionowe Un wg IEC: 1500VDC
- Prąd znamionowy In wg IEC: 32A
- Kategoria obciążenia wg IEC: DC20B / 1500VDC
- Przeznaczone do wkładek bezpiecznikowych wg IEC: gPV
- Stopień ochrony wg IEC: IP20.
Wkładki bezpiecznikowe FE04D… FE05D…
- Typ wkładki gPV, zgodny z normą IEC/EN 60269-6, która określa charakterystykę dla zastosowań w układach PV.
- Do stosowania z podstawami bezpieczników przeznaczonymi do fotowoltaiki.
Charakterystyka robocza
- Napięcie znamionowe Un wg IEC: 1500VDC
- Prąd znamionowy In wg IEC
- In: 6…20A dla wersji 10x85mm
- In: 20…32A dla wersji 14x85mm
- Klasa wg IEC: gPV.