LOVATO Electric prezentuje nowy przekaźnik czasowy do sterowania oświetleniem na klatkach schodowych.
Nowy przekaźnik TMLSL jest używany w aplikacjach mieszkaniowych i usługowych do pomiaru czasu działania oświetlenia na klatkach schodowych, korytarzach czy w innych aplikacjach, gdzie oświetlenie wymagane jest czasowo i wymuszone jest sygnałem zewnętrznym.
Potencjometry na panelu przednim umożliwią użytkownikowi dostosowanie przekaźnika do aplikacji i dają wybór następujących 3 funkcji:
- oświetlenie stale włączone;
- oświetlenie czasowe klatki schodowej z funkcją serwisu klatki schodowej;
- oświetlenie czasowe klatki schodowej z sygnalizacją przed wyłączeniem oświetlenia oraz funkcją serwisu klatki schodowej.

Czas świecenia można ustawić na panelu przednim przekaźnika. Programowalny jest również czas opóźnienia: od 30 sekund do 20 minut.
Przełączanie obciążenia realizowane jest przy użyciu technologii przejścia przez zero, która umożliwia monitorowanie sinusoidalnego napięcia sieci i przełączanie obciążenia dokładnie w momencie, w którym napięcie przechodzi przez zero.
Tego typu rozwiązanie ma wiele zalet przy sterowaniu lampami LED o mocy do 600W, a mianowicie, redukuje prąd rozruchowy generowany podczas załączania lampy, który może osiągać bardzo duże wartości, chroni lampy i wydłuża trwałość elektryczną, zabezpiecza styku przekaźnika czasowego przed zespawaniem, zmniejsza poboru mocy
Przekaźnik posiada obudowę modułową wg DIN 43880 (szerokość 1 modułu), montowany jest na szynach DIN 35mm lub bezpośrednio z użyciem śrub. Urządzenie posiada zielony wskaźnik LED obecności zasilania na panelu przednim oraz nadrukowany z boku obudowy kod QR, który umożliwia pobranie instrukcji technicznej z naszej strony internetowej.
Przekaźnik pracuje w trybie automatycznym i wykrywa układ sieci w jakim został zastosowany (systemy 3 i 4 przewodowe). TMLSL posiada wejście sterujące do którego można podłączyć 50 włączników światła (każdy ≤1mA).
Przekaźniki TMLSL posiadają certyfikat EAC i są zgodne z następującymi normami: IEC/EN/BS 61812-1, UL508 i CSA C22.2 nr 14.