Złożone układy przełączne i rozłączniki izolacyjne w zestawach
Szybka instalacja i uproszczona logistyka to krytyczne wymagania dla producentów szaf rozdzielczych, hurtowników czy producentów maszyn (OEM).
Zapotrzebowanie na zmontowane układy przełączne i gotowe zestawy rozłączników izolacyjnych szybko rośnie na rynku komponentów elektrotechnicznych.

Dlatego też LOVATO Electric zadbało o realizacje potrzeb rynku, poszerzając swoją ofertę rozłączników izolacyjnych i układów przełącznych. Zapoznajmy się z tymi nowościami:
Zmontowane układy przełączne
12 kodów pokrywa większość aplikacji w zakresie od 25A do 160A. Nasze zmontowane układy przełączne serii GA oferują wysoką wydajność i łatwość użytkowania.
Układy przełączne posiadają kompaktową obudowę i wyjątkową wydajność.
Dostępne są w konfiguracji 3 i 4 polowej i dwóch typach obudowy: pierwszy do 63A w AC21, drugi do 160A w AC21.
Instalacja jest szybka i prosta: urządzenia montuje się na szynie DIN bez użycia narzędzi. Gumowa wkładka antypoślizgowa zapobiega przemieszczaniu się, nawet gry układ przełączny został zamontowany na szynie przykręconej pionowej.
Kompletne zestawy rozłączników izolacyjnych
LOVATO Electric oferuje wygodne rozwiązanie, to jest pojedynczy kod, który zawiera 4 komponenty wymagane w aplikacji rozłącznika głównego lub bezpieczeństwa i pozwala na oszczędność czasu.
Dostępne są wersje dla różnych zakresów prądowych, wszystkie są gotowe do natychmiastowej instalacji i użytkowania.
Zestaw zawiera:
• Rozłącznik izolacyjny serii GA, znamionowo 25A, 40A i 63A, w konfiguracji 3 i 4 polowej (dokładane 4 pole w komplecie);
• Trzpień o długości 300mm (GAX7300);
• Żółto/czerwone pokrętło (GAX63) z wystającym uchwytem i montażem w otworze Ø22mm przy użyciu gwintowanej nakrętki. Pokrętło można blokować w pozycji OFF I posiada stopień ochrony IP65 / Typ 4X;
• Dwie osłony zacisków do osłony torów głównych linii zasilającej i obciążenia.
Seria GA jest teraz jeszcze bardziej kompletna, dzięki wprowadzeniu tych nowych rozwiązań.