Nowe kolumny sygnalizacyjne serii LTN
By spełnić wymagania dotyczące sygnalizacji świetlnej i akustycznej w aplikacjach automatyki, LOVATO Electric wprowadza nową gamę kolumn sygnalizacyjnych serii LTN… w dwóch wersjach wykonania: Ø50mm i Ø70mm.

Ich modułowa konstrukcja zapewnia niezrównaną elastyczność i swobodę konfiguracji, dzięki czemu można dostosować je do wymogów dowolnej aplikacji. Można zainstalować do 5 modułów, wszystkie moduły świetlne, lub 4 moduły świetlne i jeden moduł dźwiękowy.
By zoptymalizować utrzymywanie zapasów magazynowych, każda kolumna sygnalizacyjna ma wbudowane źródło światła LED 24VDC, niezależnie od napięcia zasilania modułu podstawowego. Moduły świetlne mogą emitować światło pulsujące lub ciągłe i są dostępne w kolorze zielonym, pomarańczowym, czerwonym, niebieskim i białym.
Moduły świetlne charakteryzują się wyjątkową jasnością świecenia dzięki konstrukcji klosza i wykorzystanym do jego produkcji materiałom oraz zastosowaniu diod LED o wysokiej wydajności i żywotności.
Kolumny sygnalizacyjne montuje się szybko i łatwo: należy tylko dopasować znaczniki odniesienia i zatrzasnąć, wykonując lekki ruch obrotowy. Stojaki i tuleje dystansowe są równie łatwe w montażu.
Podłączenie elektryczne jest również proste, dzięki zaciskom sprężynowym w module podstawowym. Dostępne są wersje dla zasilania pomocniczego w zakresie 12-24VDC oraz 110-230VAC.

Moduły posiadają stopień ochrony IP65, co w połączeniu z szerokim zakresem temperatur pracy (-30°C do +50°C) umożliwia ich stosowanie w ciężkich warunkach pracy; posiadają również zgodność z normami cULus.
Nowe kolumny sygnalizacyjne serii LTN… firmy LOVATO Electric to nowoczesne, elastyczne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze.