Softstarty serii ADXN…
Seria ADXN: prosta, kompaktowa i funkcjonalna
Softstarty serii ADXN są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują prostego, kompaktowego i szybkiego w konfiguracji produktu do regulowanego rozruchu i zatrzymania silników.
Ich wszechstronność sprawia, że nadają się do wielu zastosowań, takich jak sterowanie pompami, wentylatorami, przenośnikami, sprężarkami. Softstarty są dostępne w zakresie prądów znamionowych od 6 do 45A.

Cały typoszereg został wykonany w obudowie o szerokości 45mm i 2 rozmiarach konstrukcyjnych w zależności od ich prądu znamionowego.
Produkty wyróżniają się łatwością ustawień, dzięki szybkiej i przyjaznej dla użytkownika konfiguracji niewielkiej liczby parametrów, co skraca czas uruchomienia do minimum.
Idealnie nadają się do różnego typu aplikacji, w tym do sterowania pompami, wentylatorami, sprężarkami, przenośnikami i mieszalnikami.
Cały zakres oferty ADXN może pracować przy szerokim zakresie napięcia liniowego, znamionowo od 208 do 600VAC. Softstarty ADXN wykonano w dwóch wersjach napięcia sterowania: 24VAC/DC, typowym dla systemów automatyki oraz 100-240VAC, idealnym między innymi do systemów sterowania pompami.
WERSJA PODSTAWOWA: ADXNB
Szybka i prosta

WERSJA PODSTAWOWA: ADXNB
Szybka i prosta
Idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują softstartu z podstawowymi funkcjami i niezwykle prostego w konfiguracji, którego jedynym celem jest kontrolowanie łagodnego rozruchu i zatrzymania silnika.
Tylko 3 parametry do ustawienia potencjometrami na panelu przednim:
– napięcie początkowe
– rampa rozruchu
– rampa zatrzymania
3 potencjometry do ustawień podstawowych
- napięcie początkowe: 30-80%U
- rampa rozruchu: 1-20s
- rampa zatrzymania: 0-20s
2 wyjścia przekaźnikowe
OUT1: sterowanie stycznikiem liniowym (run)
OUT2: szczyt rampy rozruchu (TOR)

WERSJA NFC: ADXNF
Inteligentny i elastyczna
WERSJA NFC: ADXNF
Inteligentna i elastyczna
- Komunikacja NFC umożliwia konfigurację urządzenia z użyciem aplikacji LOVATO NFC i smartfonów z systemem Android lub iOS.
- Przyjazny dla użytkownika interfejs aplikacji ułatwia identyfikację parametrów za pomocą struktury menu.
- Dokładne, powtarzalne ustawienia.
- Ochrona hasłem.
- Fabrycznie ustawione do sterowania sprężarkami śrubowymi, stosowanymi w aplikacjach klimatyzacji, agregatach chłodniczych i pompach ciepła.
- Elastyczne: wszystkie parametry można modyfikować z użyciem komunikacji NFC, by sterować dowolnym urządzeniem: pompom, wentylatorem, przenośnikiem.
- Ustawienia można zapisać w smartfonie, a następnie skopiować do innego ADXNF – idealne do programowania serii urządzeń.
Konfiguracja przez łączność NFC
• napięcie początkowe
• rampa rozruchu
• rampa zatrzymania
• napięcie końca rampy i wyłączenia
• funkcja wyjścia przekaźnikowego
• progi zabezpieczeń
• hasło
• alarmy
2 wyjścia przekaźnikowe
programowalne (sterowanie stycznikiem liniowym, szczyt rampy – TOR, alarm globalny, alarm dedykowany)


WERSJA ZAAWANSOWANA: ADXNP
Bardzo wydajna, z wbudowaną ochroną termiczną silnika, w opcji RS485


WERSJA ZAAWANSOWANA: ADXNP
Bardzo wydajna, wbudowana ochrona termiczna silnika, w opcji RS485
- Ustawienia parametrów przy użyciu potencjometrów lub komunikacji NFC, która umożliwia konfigurację urządzenia z użyciem aplikacji LOVATO NFC i smartfonów z systemem Android lub iOS.
- Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika z konfigurowalnymi oddzielnie klasami termicznymi dla rozruchu i pracy.
- Kontrola rampy rozruchu przez ograniczenie prądu i automatyczne dostrojenie do zmiany obciążenia.
- Ochrona hasłem.
- Port optyczny na panelu przednim do podłączenia modułów USB i Wi-Fi.
- Opcjonalny moduł komunikacji RS485 (Modbus-RTU).
- Kompatybilne z programem do ustawień Xpress i aplikacjami LOVATO NFC i SAM1.
3 potencjometry do ustawień podstawowych
(napięcie początkowe, rampa rozruchu, rampa zatrzymania). Parametry te można nadpisać również przy użyciu NFC.
2 wyjścia przekaźnikowe
programowalne (sterowanie stycznikiem liniowym, szczyt rampy – TOR, alarm globalny, alarm dedykowany, maksymalny moment obrotowy)
Port optyczny IR do podłączenia
• CX01 – moduł USB
• CX02 – moduł Wi-Fi
• CX04 – moduł RS485

Wersję zaawansowaną, ADXNP, można wyposażyć w opcjonalny port komunikacji RS485 (kod CX04) dzięki czemu możliwa jest integracja softstartów z siecią nadzoru i monitoringu lub komunikacja z urządzeniami takimi jak sterowniki PLC czy panele HMI, co umożliwia stosowanie urządzeń w zgodzie z zasadami wyznaczanymi przez „Przemysł 4.0”.
Port optyczny na panelu przednim umożliwia podłączenie do komputera opcjonalnych urządzeń do komunikacji przez USB (CX01) i Wi-Fi (CX02) służących do programowania, pobierania danych i diagnostyki.