Rozłącznikowe układy przełączne serii GLCM w zakresie od 320A do 630A

LOVATO Electric rozszerza ofertę układów przełącznych z napędem serii GLCM o nowe zakresy prądowe 320A, 400A i 630A, dostępne w wersji 3 i 4 polowej oraz zgodne z normami IEC.

Obecnie oferta obejmuje:

  • Wykonania wg IEC w zakresie od 125A do 630A
  • Wykonania wg UL1008 o prądach znamionowych 100A i 200A

Układy te zostały zaprojektowane do automatycznego przełączania między główną linią zasilającą a dodatkową linią rezerwową, zapewniając ciągłość zasilania dla odbiorów priorytetowych. Znajdują one zastosowanie w wielu różnych obszarach: od sektora przemysłowego – na przykład w zasilaniu linii produkcyjnych czy systemów przeciwpożarowych – po sektor usługowy, gdzie gwarantują nieprzerwane działanie infrastruktury krytycznej, takiej jak lotniska, metro czy szpitale.

Nowe przełączniki z napędem serii GLCM dostępne są w trzech wariantach, różniących się napięciem zasilania silnika: 24VDC, 110–125VAC/DC oraz 208–277VAC. Taka uniwersalność umożliwia ich instalację w szerokim zakresie systemów i aplikacji.

Na panelu przednim znajdują się dwa wskaźniki LED, które informują o obecności zasilania napędu oraz stanie alarmowym. Wykorzystują one prosty system kodowania, co ułatwia diagnostykę i pozwala na szybkie uzyskanie jasnych informacji o bieżącym statusie urządzenia. Ponadto wbudowane wyjście przekaźnikowe umożliwia sygnalizację gotowości do pracy przełącznika.

Urządzenie wyposażono również w port optyczny, umieszczony w górnej części zespołu napędowego, służący do aktualizacji oprogramowania sprzętowego (firmware) lub połączenia z komputerem za pośrednictwem oprogramowania Xpress, które umożliwia monitorowanie pracy oraz konfigurację parametrów. Ponadto dostępne jest gniazdo do podłączenia opcjonalnego modułu rozszerzającego (typu EXP), dzięki któremu przełącznik można wyposażyć w dwa dodatkowe wyjścia przekaźnikowe z programowalnymi funkcjami lub port komunikacji RS485, służący do sterowania i diagnostyki.

Opcjonalny port RS485 stanowi kluczową cechę przełączników serii GLCM, oferując innowacyjną i efektywną alternatywę dla tradycyjnego sterowania za pomocą wejść cyfrowych. Umożliwia on zarządzanie urządzeniem przez nadrzędny sterownik (master) w standardzie Modbus-RTU, co pozwala ograniczyć liczbę połączeń wewnątrz rozdzielnicy. Dzięki temu zmniejsza się zakres okablowania dla sygnałów sterujących, sygnałów zwrotnych oraz informacji o stanie przełącznika. Rozwiązanie to skraca czas instalacji i minimalizuje ryzyko błędów w połączeniach, zapewniając jednocześnie pełny, ciągły monitoring stanu urządzenia w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybką identyfikację wszelkich nieprawidłowości w działaniu lub okablowaniu – na przykład przerwania przewodu czy wystąpienia alarmu. Zapewnia to stałą gotowość do pracy, co ma kluczowe znaczenie w aplikacjach wymagających nieprzerwanego zasilania.

Przełączniki z napędem serii GLCM doskonale sprawdzają się we współpracy ze sterownikami układów SZR serii ATL lub sterownikami agregatów prądotwórczych serii RGK od LOVATO Electric.

W przypadku sterowania za pośrednictwem opcjonalnego portu RS485, poza wymienionymi wcześniej korzyściami, możliwe jest bezpośrednie monitorowanie stanu przełącznika (pozycja, dostępność, wybrany tryb pracy, obecność dźwigni, stan blokady mechanicznej itp.) oraz wszelkich aktywnych alarmów bezpośrednio z poziomu wyświetlacza sterownika.

Dzięki swojej wszechstronności, kompaktowej konstrukcji oraz zaawansowanym funkcjom, układy przełączne serii GLCM stanowią innowacyjne rozwiązanie w zakresie niezawodnego i bezpiecznego zarządzania zasilaniem.