Układy przełączne serii GLC do 1600A

LOVATO Electric rozszerza ofertę rozłącznikowych układów przełącznych serii GLC, wprowadzając nowy rozmiar konstrukcyjny w zakresie prądu do 1600A.

Nowe układy przełączne, dostępne są w wersji na prąd znamionowy 1000A, 1250A i 1600A, mogą być sterowane bezpośrednio na korpusie lub wyposażone w sprzęgło z przełączaniem na drzwiach szafy. Posiadają szeroką gamę akcesoriów, pozwalających spełnić wszelkie wymagania instalacyjne.

Układy przełączne typu GLC dostarczane są w wersji 3 polowej lub 4 polowej; mimo niezwykle kompaktowych wymiarów charakteryzują się doskonałymi parametrami elektrycznymi, które pozwalają na spełnienie wymagań każdej aplikacji. Montaż odbywa się na płycie za pomocą czterech śrub, bez ograniczeń dotyczących orientacji położenia urządzenia. Styki o wysokiej zdolności łączeniowej umożliwiają eksploatację tych urządzeń nawet w kategorii AC33B, przy pełnym obciążeniu 1600A i napięciu 690V.

Pokrętła do przełączania bezpośredniego lub te montowane na drzwiach szafy (z trzpieniem przedłużającym) umożliwiają blokadę kłódką, są łatwe w montażu i demontażu dzięki mocowaniu zatrzaskowemu oraz dostępne w wersjach o najwyższych stopniach ochrony: IP66, IP69K i NEMA 4X.

Wszystkie pokrętła montowane na drzwiach są zgodne z normą UL508A, która wymaga, aby przeszkolony personel miał możliwość kontroli wnętrza szafy przy załączonym napięciu. Pokrętła są wyposażone w mechanizm umożliwiający obejście blokady mechanicznej, gdy przełącznik znajduje się w pozycji I lub II, co pozwala na otwarcie drzwi szafy.

Mechanizmu tego nie można uruchomić bez użycia narzędzia, co gwarantuje, że manewr jest całkowicie zaplanowany.

Oprócz wspomnianych już akcesoriów dostępne są końcówki przyłączeniowe, styki pomocnicze, osłony zacisków oraz separatory faz.

Końcówki przyłączeniowe mocuje się za pomocą śrub; w przypadku pozostałych akcesoriów narzędzia nie są wymagane, ponieważ montuje się je na przełączniku zatrzaskowo, co czyni instalację szybką oraz intuicyjną.