Przekaźniki przemysłowe serii HR51 z płaskimi pinami
LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę przekaźników przemysłowych o nowe wykonanie miniaturowe typu HR 51 z płaskimi pinami.

Ten typ zacisku sprawia, że przekaźniki są wyjątkowo wytrzymałe podczas montażu. Płaskie piny stanowią główną cechą odróżniającą je od przekaźników serii HR50, z którymi mają wiele wspólnych cech technicznych.
Wszystkie przekaźniki HR51 wyposażone są we wskaźnik LED statusu oraz przycisk mechaniczny.
Dostępne są wersje z 1 zestykiem przełącznym o obciążalności 16A (typ HR511…) lub 2 zestykami przełącznymi o obciążalności 10A (typ HR512…). Przekaźniki wykonano w najbardziej popularnych zakresach napięcia sterowania: 12VAC, 24VAC, 110VAC i 230VAC dla wersji AC oraz 12VDC, 24VDC, 48VDC i 110VDC dla wersji DC.
Ofertę uzupełniają gniazda, dostępne z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi, oraz obejmy sprężynowe i wyrzutnikowe.