Nowe pokrętła do rozłączników izolacyjnych serii GA
LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę akcesoriów do rozłączników izolacyjnych serii GA o nowe pokrętła.

Nowe pokrętła GAX611 (mocowanie śrubami) i GAX613 (mocowanie nakrętką) są zgodne z normą ISO 19085-1 i przeznaczone do maszyn do obróbki drewna. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi bezpieczeństwa, który wymusza podniesienie dźwigni przed przekręceniem selektora, zapobiegają przypadkowym operacjom i zapewniają zgodność z wymogami normy.
Dostępne w wersji żółto/czerwonej i szaro/czarnej, wyposażone są w kryty selektor i tabliczkę
o wymiarach 65 x 65mm ze stopniem ochrony IP65. Posiadają certyfikat cULus dla rynek Ameryki Północnej.
Pokrętła GAX611/GAX611B (mocowane śrubami) są kompatybilne z rozłącznikami izolacyjnymi GA o prądzie od 16 do 160A, zarówno w wersji z napędem bezpośrednim i sprzęgłem drzwiowym (GA…A), jak i montowanymi na drzwiach (GA…C). Pokrętła GAX613/GAX613B (mocowane nakrętką) są kompatybilne z rozłącznikami izolacyjnymi GA…A o prądzie od 16 do 160A oraz GA…C o prądzie do 63A.
Ofertę standardowych pokręteł do rozłączników izolacyjnych GA uzupełnia nowe wykonanie GAX65, dostępne w wersji żółto/czerwonej (GAX65) i szaro/czarnej (GAX65B).
Pokrętła posiadają tabliczkę o wymiarach 65×65 mm, kryty selektor i mocowanie nakrętką, co pozwala na szybką instalację. Produkt posiada certyfikat cULus dla rynek Ameryki Północnej.
GAX65 jest kompatybilny ze wszystkimi rozłącznikami izolacyjnymi serii GA z przełączaniem bezpośrednim i ze sprzęgłem drzwiowym (GA…A) od 16 do 160A oraz wersją montowaną na drzwiach (GA…C) od 16 do 63A.