Styczniki serii BF od 420A do 630A w kategorii obciążenia AC3
LOVATO Electric rozszerza ofertę styczników serii BF o nowe modele od 420A do 630A w kategorii AC3.

Nowe styczniki zaprojektowano tak, aby zapewnić wysoką wydajność przy wyjątkowo kompaktowych wymiarach: szerokość wynosi zaledwie 190mm w przypadku wersji trzypolowej i 255mm dla wersji czteropolowej.
Prądy przy napięciu 400V i kategorii obciążenia AC3 mieszczą się w zakresie od 420A do 630A, podczas gdy prąd roboczy Ith (w kategorii AC1) według normy IEC mieści się w zakresie od 630A do 800A, zapewniając niezawodne rozwiązania w aplikacjach energetyki.
Elektroniczna cewka zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania dzięki zmniejszonemu poborowi mocy, zintegrowanej elektronice sterującej, wbudowanemu filtrowi przeciwzakłóceniowemu i szerokiemu zakresowi napięcia pracy.