Urządzenia do kontroli stanu izolacji typu PMIC w stacjach ładowania DC

Urządzenia do kontroli stanu izolacji typu PMIC do stacji ładowania DC

LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę rozwiązań dla e-mobilności o nowe urządzenia monitorujące stan izolacji typu PMIC, przeznaczone do stacji ładowania pojazdów elektrycznych DC.

Zaprojektowane do ciągłej kontroli rezystancji izolacji w nieuziemionych obwodach prądu stałego (sieci IT). Urządzenia PMIC szybko wykrywają pogorszenie stanu izolacji i występowanie zwarć doziemnych, pomagając zapobiegać potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom, takim jak porażenia prądem elektrycznym czy pożary. Stały monitoring umożliwia również planowanie konserwacji zapobiegawczej, zwiększając niezawodność infrastruktury ładowania oraz zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa i ciągłości działania.

Urządzenia monitorujące izolację typu PMIC dostępne są w wersjach z kolorowym wyświetlaczem graficznym lub bez:

  • Wersje z wyświetlaczem (typu PMIC…) zapewniają przejrzysty i natychmiastowy podgląd pomiarów i statusu elektrycznego, z menu dostępnym w 7 językach: angielskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, portugalskim i polskim. Kolorowy wyświetlacz graficzny umożliwia podgląd ekranów dedykowanych pomiarom elektrycznym (rezystancja izolacji, pojemność upływu systemu i napięcie systemu) oraz status wyjść
    za pomocą kolorowych wskaźników LED, które sygnalizują gotowość stacji do ładowania lub ewentualne usterki izolacji z wykorzystaniem progów ostrzegawczych i alarmowych.
  • Wersje bez wyświetlacza (typ PMIC…B) posiadają natomiast 4 wskaźniki LED statusu na panelu przednim oraz komunikację NFC, umożliwiającą konfigurację parametrów
    za pośrednictwem urządzeń z systemem Android i iOS oraz aplikacji LOVATO NFC, którą można pobrać bezpłatnie z Google Play i App Store. Ustawienia można zabezpieczyć hasłem dostępu, w celu uniemożliwienia manipulacji przy parametryzacji, a tę samą konfigurację można zapisać i skopiować do wielu urządzeń tego samego typu w ciągu kilku sekund bezpośrednio ze smartfonu.

Wszystkie urządzenia serii PMIC zostały wykonane w kompaktowej i modułowej obudowie
o szerokości zaledwie 4 modułów, co stanowi jedną z kluczowych zalet tych urządzeń. Co więcej, nie przegrzewają się, eliminując potrzebę zachowania odstępów bezpieczeństwa od sąsiednich urządzeń. Zapewnia to znaczną przewagę pod względem elastyczności instalacji oraz optymalizacji przestrzeni w szafie elektrycznej.

W ofercie dostępne są wersje jedno- i dwukanałowe, umożliwiające monitorowanie odpowiednio jednego lub dwóch gniazd ładowania za pomocą jednego urządzenia. Wersja dwukanałowa oferuje znaczne korzyści pod względem optymalizacji przestrzeni dzięki ultra kompaktowej 4-modułowej obudowie i uproszczonemu okablowaniu. Co więcej, umożliwia monitorowanie obu gniazd z jednego punktu, a dedykowane strony na wyświetlaczu wyraźnie pokazują odczyty i status każdego kanału.

Urządzenia PMIC monitorują napięcia do 1200VDC lub 1500VDC w zależności od modelu, dzięki czemu nadają się zarówno do aplikacji CCS (Combined Charging System), jak i MCS (Megawatt Charging System).

Wszystkie urządzenia PMIC zasilane są napięciem 12–24VDC i posiadają trzy wyjścia SSR
na kanał do sygnalizacji statusu (gotowość do ładowania lub rezystancja izolacji poniżej dopuszczalnych progów ostrzegawczych lub alarmowych) oraz jedno wejście cyfrowe na kanał z programowalną funkcją testu, kasowania lub blokowania.

Wbudowany port RS485 umożliwia również nadzór, monitorowanie i konfigurację parametrów
z wykorzystaniem protokołu Modbus-RTU.

Kolejną kluczową cechą jest szeroki zakres temperatur pracy, rozciągający się od -40 do +70°C, co gwarantuje niezawodne działanie nawet w ekstremalnych warunkach środowiska pracy.

Urządzenia PMIC są zgodne z najważniejszymi normami międzynarodowymi i posiadają oficjalne raporty z testów wydane przez TÜV, potwierdzające ich zgodność z normami branżowymi, w tym IEC/EN 61557-8 (norma odniesienia dla urządzeń nadzoru izolacji), IEC/EN 61557-18 (norma dla urządzeń przeznaczonych do stacji ładowania DC, obecnie w formie projektu, której publikacja planowana jest na 2027 r.) oraz IEC 61851-23 (norma odniesienia
dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych).