Modułowe analizatory parametrów sieci serii DMG z cewkami Rogowskiego

Firma LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę modułowych analizatorów parametrów sieci serii DMG o nowe modele DMG3011…R… wyposażone w cewki Rogowskiego.

Mierniki DMG3011…R… dostarczane są jako zestawy zawierające jeden analizator DMG3011 i 3 cewki Rogowskiego do pomiaru prądu, dostępne w wersjach o maksymalnym natężeniu prądu 100A, 500A, 3000A i 6300A.

Stanowią idealne rozwiązanie do instalowania punktów pomiarowych w systemach, w których tradycyjne rozwiązania wykorzystujące przekładniki prądowe z rdzeniem stałym lub dzielonym są niepraktyczne lub zbyt kosztowne.

Każdy zestaw jest kalibrowany w trakcie procesu testowania, a wraz z produktem dostarczany jest raport z kalibracji, który potwierdza dokładność pomiarów.

Analizator DMG3011 oferuje wszystkie funkcje najnowszej generacji analizatorów serii DMG3000:

  • Kolorowy graficzny wyświetlacz
  • Wbudowany port Ethernet z funkcją web serwera
  • Komunikacja NFC do konfiguracji i modyfikacji parametrów za pomocą smartfonów i darmowej aplikacji LOVATO NFC
  • Wbudowana pamięć do rejestracji danych, konfigurowalna przez web serwer, który umożliwia wybór pomiarów i czasu próbkowania
  • Kompatybilność z systemem wieloobwodowego pomiaru typu EASY BRANCH przez zastosowanie opcjonalnego modułu magistrali typu EXM0000 i modułu odczytu prądu EXS4… do podłączania tradycyjnych przekładników prądowych lub elektronicznych przetworników prądowych.

 

EASY BRANCH to rozwiązanie LOVATO Electric do monitorowania systemów lub instalacji z dużą liczbą odbiorników, takich jak rozdzielnice elektryczne w centrach handlowych lub działach produkcyjnych w zakładach przemysłowych.