Napęd silnikowy typu P1X19 do wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych

LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę akcesoriów do wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych o nowy napęd silnikowy typu P1X19.

To akcesorium, montowane z boku wyłącznika, umożliwia zdalne sterowanie podłączonym urządzeniem za pomocą sygnału elektrycznego. Jest przydatne do zdalnego wyłączania lub ponownego załączania wyłączników zainstalowanych w systemach sterowanych centralnie, rozdzielnicach bezobsługowych lub szafach z utrudnionym dostępem.

Nadaje się do stosowania w systemach fotowoltaiki, systemach telekomunikacyjnych, stacjach ładowania pojazdów elektrycznych i stacjach uzdatniania wody.

W ofercie znajdują się dwa wykonania:

  • P1X191, kompatybilny z 1 i 2 polowymi wyłącznikami nadprądowymi typu P1MB, wyłącznikami różnicowoprądowymi typu P1RD oraz wyłącznikami różnicowonadprądowymi typu P1RE
  • P1X192, kompatybilny z wyłącznikami nadprądowymi typu P1MB (3 i 4 polowymi) oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi typu P1RD

Oba modele dostępne są w wersji zasilania sterującego 230VAC/220VDC oraz 24VDC.

Na panelu przednim napędu znajduje się przełącznik AUTO-MAN, służący do włączania lub wyłączania zdalnego sterowania, a także system blokujący, który umożliwia zablokowanie wyłącznika w pozycji OFF.