Ograniczniki przepięć typu SA0EV i SG2EV do stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Nowe ograniczniki przepięć do stacji ładowania pojazdów elektrycznych obejmują wykonania do układów AC oraz DC.

Do zabezpieczenia strony AC stosuje się ogranicznik typu 1+2+3 o kodzie SA0EVT13NA255R, który został wykonany w jednoczęściowej obudowie i przeznaczony jest do układów o napięciu 230/400VAC i przewidywanym prądzie udarowym (Iimp) 12,5kA na każde pole.
Do zabezpieczenia strony DC dostępne są dwa modele o charakterystyce typu 2 z wymiennymi wkładami o znamionowym prądzie rozładowczym In=20 kA i maksymalnym prądzie Imax=40 kA:
- SG2EVT2K00M3R, nadaje się do ładowarek do 1000VDC, takich jak te, stasowane do ładowania pojazdów osobowych
- SG2EVT2K50M3R, nadaje się do ładowarek do 1500VDC, takich jak te, stasowane do ładowania autobusów i ciężarówek.