Moduł rozszerzeń ProfiNET typu EXP1019

LOVATO Electric powiększa swoją ofertę modułów rozszerzeń serii EXP o nowy kod EXP1019 z funkcją izolowanego interfejsu ProfiNET.

ProfiNET to przemysłowy protokół komunikacyjny oparty na sieci Ethernet, opracowany przez PROFIBUS & PROFINET International (PI), który umożliwia szybką i niezawodną wymianę danych między sterownikami (PLC), systemami sterowania nadrzędnego (SCADA), panelami HMI, czujnikami, elementami wykonawczymi i urządzeniami pomiarowymi. Jest przeznaczony do aplikacji wymagających komunikacji w czasie rzeczywistym, zaawansowanej diagnostyki i prostej integracji między systemami. Jest szeroko stosowany w automatyce przemysłowej, przemyśle wytwórczym i motoryzacji.

EXP1019 jest kompatybilny z analizatorami parametrów sieci do montażu tablicowego typu DMG7000, DMG7500, DMG8000 i DMG9000 i jest stosowany głównie w maszynach o średniej i wysokiej złożoności, wyposażonych w sterownik PLC lub systemy automatyki oraz w maszynach o szczególnie dużym zużyciu energii.

Dzięki wprowadzeniu modułu EXP1019 firma LOVATO Electric może teraz zaoferować kompletny pakiet obejmujący:

  • rozwiązania do monitoringu zużycia energii
  • prosta integracja naszych przyrządów pomiarowych w sieci ProfiNET

Ponadto, dla najbardziej zaawansowanych analizatorów parametrów elektrycznych sieci:

  • analizę jakości energii, do wykrywania anomalii w sieci zasilającej (np. mikro przerw mogące powodować awarie maszyn, niebędących wynikiem wewnętrznych usterek technicznych, lecz problemów z siecią elektroenergetyczną)
  • wieloobwodową sieć nadzoru z szybkim i łatwym okablowaniem oraz zmniejszoną liczbą urządzeń dzięki systemowi pomiarowemu EASY BRANCH

Aby umożliwić komunikację między analizatorem parametrów sieci serii DMG a urządzeniem głównym ProfiNET (kontroler I/O), należy zaimportować plik GSDML do urządzenia głównego.
Plik można bezpłatnie pobrać z podstrony produktu EXP1019 na www.lovatoelectric.com.