Przekaźniki ziemnozwarciowe typu R1D23072 i RM2PDB230
LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę przekaźników ziemnozwarciowych o dwa nowe wykonania do montażu tablicowego: R1D23072: Typ A, 72×72 mm oraz RM2PDB230: Typ B, 96×96 mm, z wyświetlaczem.

R1D23072 to przekaźnik ziemnozwarciowy typu A z 1 progiem zadziałania. Posiada 1 wyjście przekaźnikowe ze stykiem przełącznym i może być zasilany napięciem pomocniczym 110–230VAC. Został wykonany w obudowie o wymiarach 72 x 72 mm, przeznaczonej do montażu tablicowego. Na panelu przednim znajdują się przełączniki typu DIPSWITCH do ustawiania progu zadziałania i związanego z nim opóźnienia czasowego, a także przyciski sterujące z funkcją TEST przekaźnika i RESET alarmu. W komplecie standardowo dostarczana jest osłona, która zwiększa stopień ochrony panelu przedniego z IP40 do IP52.
RM2PDB230 to przekaźnik ziemnozwarciowy typu B z 2 progami zadziałania. Wykonany w obudowie o wymiarach 96×96 mm, wyposażony jest w kolorowy, podświetlany wyświetlacz LCD do wizualizacji prądu upływu AC i DC. Wymaga zasilania pomocniczego 80–250VAC / 120–250VDC i posiada 2 wyjścia przekaźnikowe, każde ze stykiem przełącznym. Na panelu przednim znajdują się przyciski funkcyjne TEST i RESET; funkcje te można również wywołać zdalnie za pomocą dedykowanych wejść cyfrowych. RM2PDB230 posiada również rejestr zdarzeń, funkcję autotestu weryfikującą podłączenie toroidu, filtr trzeciej lub dwudziestej pierwszej harmonicznej z możliwością wyboru oraz ochronę ustawień hasłem.