Jednoczęściowe przyciski i przełączniki serii LMP
LOVATO Electric wprowadziło do oferty jednoczęściowe przyciski i przełączniki serii LMP.
Zaprojektowane specjalnie do aplikacji w których występuje wysoki poziom wibracji, takich jak agregaty prądotwórcze lub sprzęt kolejowy.

Jednoczęściowa konstrukcja gwarantuje wyjątkową stabilność nawet w warunkach silnych wibracji, redukując ryzyko poluzowania się lub pękania podzespołów.
W ofercie znajdują się przyciski z samopowrotem, przyciski grzybkowe, przełączniki, przełączniki z kluczem i przyciski podświetlane.
Wszystkie typu operatorów posiadają wysoki stopień ochrony (IP66) i są dostępne w wersji z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi. Wykonania z zaciskami sprężynowymi posiadają również certyfikat cULus.
Seria LMP charakteryzuje się kompaktową konstrukcją i bardzo małą powierzchnią czołową. Kompaktowy blok elektryczny łączy styki i zaciski w obudowie o głębokości zaledwie 42 mm. Operator montuje się w otworze Ø22 mm i zabezpiecza gwintowaną nakrętką pierścieniową, którą można łatwo dokręcić ręcznie lub kluczem nasadowym. Bolec antyrotacyjny dodatkowo upraszcza montaż, zapewniając punkt odniesienia do prawidłowego ustawienia operatora w otworze i zapobiega obracaniu się podczas dokręcania nakrętki mocującej.