Łączniki krzywkowe od LOVATO Electric

Projekt, technologia i niezawodność do 2000A.

Łączniki krzywkowe LOVATO Electric stanowią zaawansowane technicznie rozwiązanie do sterowania i przełączania obwodów elektrycznych w aplikacjach przemysłowych.

Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niezawodnej pracy, urządzenia te idealnie nadają się do rozłączania, załączania i przełączania obwodów, a także do rozruchu silników elektrycznych. Jedną z głównych zalet łączników krzywkowych jest ich wysoka zdolność wyłączania i załączania, połączona z doskonałą wytrzymałością elektryczną i mechaniczną. Dodatkowo, ich kompaktowe wymiary sprawiają, że idealnie nadają się do montażu w rozdzielnicach o ograniczonej przestrzeni montażowej.

commutatori-a-camme-lovato-eletric-02

Łączniki krzywkowe LOVATO Electric zostały zaprojektowane do wykonania dużej liczby operacji łączeniowych, zarówno w obwodach głównych, jak i pomocniczych. Oferta obejmuje produkty w zakresie prądu roboczego od 10A do 2000A. Na specjalne zamówienie dostępne są personalizowane schematy łączeniowe dostosowane do wymogów danej aplikacji. Produkty dostępne są z tabliczką przednią ze stopniem ochrony IP40 lub IP65.
Montaż jest prosty i występuje w kilku odmianach: na drzwiach, na szynie wewnątrz szafy rozdzielczej oraz w obudowach plastikowych lub metalowych. Każdy wyłącznik wykonany jest z wysokiej jakości technopolimerów przemysłowych i styków ze stopu srebra, co zapewnia długotrwałą wydajność i bezpieczeństwo użytkowania. Szeroka gama wersji i opcji pozwala na precyzyjne i profesjonalne dopasowanie do każdego typu aplikacji.

commutatori-a-camme-lovato-eletric-02

Produkty LOVATO Electric, które opracowano i wyprodukowano zgodnie z najwyższymi standardami jakości, łączą w sobie innowacyjność, bezpieczeństwo stosowania i elastyczność konfiguracji. Nasze łączniki krzywkowe stanowią odpowiedź na potrzeby automatyki przemysłowej i sektora dystrybucji energii elektrycznej.

Główne cechy techniczne:

  • do 48 styków (seria GNA20), do 24 dla pozostałych serii

  • standardowe I specjalne schematy łączeniowe

  • wysokiej jakości komponenty: styki ze stopu srebra, wysokiej jakości tworzywa sztuczne do aplikacji przemysłowych

  • otwarcie bezpośrednie styków wg normy IEC/EN 60947-5-1

  • stopień ochrony IP40 lub IP65 dla płytki przedniej, IP20 dla zacisków

  • wysoka trwałość mechaniczna, ponad 5 milionów cykli (seria GF/7GN).

Odkryj naszą szeroką ofertę łączników krzywkowych:

Odkryj naszą szeroką ofertę łączników krzywkowych:

7GN
Seria z okrągłym korpusem styków
od 16 to 125A
+
GX
Seria z kwadratowym korpusem styków
od 16 to 40A
+
GN
Seria do prądów w zakresie
od 2000A
+

Analiza porównawcza

Seria Prąd (Ith) Maks.
liczba styków
Maks.
liczba pozycji
Wymiary Stopień
ochrony
płytki przedniej
Uwagi
GF 10–20A 24 12 Kompaktowe IP40 Idealne do ograniczonych przestrzeni, IP20
na zaciskach
7GN 16–125A 24 12 Standardowe IP40 Okrągły korpus styków
GX 16–40A 24 12 Standardowe IP65 Kwadratowy korpus styków, IP20
na zaciskach
GN 2000A 24 12 Duże IP40 Wykonania z certyfikatem cURus do 315A
GNA20 20A 48 12 Niewielka głębokość IP40 Zredukowana głębokość korpusu styków i po 4 styki na każdą warstwę
GF seria
Prąd (Ith): 10–20A
Maks. liczba styków: 24
Maks. liczba pozycji: 12
Wymiary: Kompaktowe
Stopień ochrony płytki przedniej: IP40
Uwagi: Idealne do ograniczonych przestrzeni, IP20 na zaciskach

7GN seria
Prąd (Ith): 16–125A
Maks. liczba styków: 24
Maks. liczba pozycji: 12
Wymiary: Standardowe
Stopień ochrony płytki przedniej: IP40
Uwagi: Okrągły korpus styków

GX seria
Prąd (Ith): 16–40A
Maks. liczba styków: 24
Maks. liczba pozycji: 12
Wymiary: Standardowe
Stopień ochrony płytki przedniej: IP40
Uwagi: Kwadratowy korpus styków, IP20 na zaciskach

GN seria
Prąd (Ith): 2000A
Maks. liczba styków: 24
Maks. liczba pozycji: 12
Wymiary: Duże
Stopień ochrony płytki przedniej: IP65
Note: Wykonania z certyfikatem cURus do 315A

GNA20 seria
Prąd (Ith): 20A
Maks. liczba styków: 48
Maks. liczba pozycji: 12
Wymiary: Niewielka głębokość
Stopień ochrony płytki przedniej: IP40
Uwagi: Zredukowana głębokość korpusu styków i po 4 styki na każdą warstwę

Dlaczego zdecydować się na łączniki krzywkowe od LOVATO Electric?

Elastyczność projektu
  • Dostępne są wykonania standardowe lub w pełni personalizowane.
  • Indywidualne definiowanie pozycji pokrętła, kątów przełączania i schematów łączeniowych.
  • Wybór typu pokrętła, rodzaju styków i wymiarów płytki przedniej.
Wszechstronność zastosowania
  • Rozłączanie, załączanie i przełączanie obwodów głównych i pomocniczych.
  • Rozruch bezpośredni jednofazowych i trójfazowych silników elektrycznych.
  • Układy przełączne, nawrotne i gwiazda-trójkąt i wiele innych.
Technicznie doskonałe
  • Wysoka wydajność nawet w trudnych warunkach otoczenia pracy, środowisku zapylonym czy wilgotnym.
  • Wysoka wytrzymałość elektryczna wykorzystanych do produkcji komponentów.
  • Wysoka trwałość mechaniczna
Certyfikowane i niezawodne
  • Bezpośrednie otwarcie styków wg IEC/EN 60947-5-1..
  • Stopień ochrony: IP20 na zaciskach I IP40 lub IP65 dla płytki przedniej.
  • Styki wykonane ze stopu srebra i wysokiej jakości certyfikowane polimerowe tworzywa sztuczne.
Możliwość adaptacji do aplikacji
  • Możliwości montażu: na drzwiach szafy, ze sprzęgłem, na szynie DIN lub w obudowie.
  • = Dostępne wykonania w obudowach z tworzywa sztucznego lub metalu.
  • Szeroka gama akcesoriów i opcji.
Specjalistyczne wsparcie techniczne
  • Odpowiedzi tego samego dnia lub w ciągu 24 godzin
  • Wsparcie połączone z systemem CRM
  • Konfigurator online, specjalne schematy łączeniowe, wsparcie przedsprzedażowe i posprzedażowe.

Wartość włoskiej firmy rodzinnej

Jesteśmy włoską doskonałością przemysłową, która łączy pasję firmy rodzinnej z solidnością międzynarodowej firmy z ponad 100-letnim doświadczeniem. Projektujemy i produkujemy komponenty elektryczne do aplikacji przemysłowych niskiego napięcia i zawsze inwestowaliśmy w badania i rozwój, mając silne korzenie we włoskim przemyśle.

W naszej siedzibie głównej w Gorle (Bergamo) projektowanie, inżynieria i innowacja łączą się każdego dnia, aby tworzyć niezawodne, zaawansowane i dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania techniczne.

LOVATO Electric to firma rodzinna od czterech pokoleń, ale z otwartą, dynamiczną i zorientowaną na przyszłość wizją przedsiębiorczości. To właśnie ta równowaga między tradycją a innowacją pozwoliła nam na stały rozwój, budowanie solidnej międzynarodowej sieci: dziś jesteśmy obecni w ponad 100 krajach, z 14 oddziałami zagranicznymi i 90 importerami na całym świecie.

Oferujemy szeroką gamę produktów, dużą elastyczność i szybką reakcję, które robią różnicę. Nasza wartość dodana? Wysoka jakość włoskiej marki w połączeniu z globalną obecnością.

Kilka liczb…

Ponad 100 lat historii

Ponad 20000 kodów produktowych

Dostępność produktów w ponad 100 krajach świata

3 fabryki produkcyjne:
Włochy, Czechy i Chorwacja

30% zasobów ludzkich
w działach R&D

FAQ

Czym są łączniki krzywkowe i do czego służą?
+
Łączniki krzywkowe to urządzenia elektromechaniczne służące do sterowania, rozłączania lub przełączania obwodów elektrycznych. Znajdują zastosowanie w szafach rozdzielczych, maszynach przemysłowych i systemach automatyki, realizując takie funkcje, jak rozruch silnika, wybór trybu pracy, pomiary elektryczne i sterowanie pomocnicze.
Ile styków i pozycji może mieć łącznik krzywkowy LOVATO Electric?
+
Rozwiązania LOVATO Electric mogą mieć do 48 styków (seria GNA20) i 12 pozycji przełączania, o kątach od 30° do 90°, nawet przy niestandardowych schematach łączeniowych.
Jakie są różnice pomiędzy seriami GF, GNA20, GX, 7GN i GN?
+
  • GF: kompaktowa, od 10 do 20A, IP40 od przodu, IP20 na zaciskach
  • 7GN: okrągły korpus styków, od 16 do 125A, IP40 od przodu
  • GX: kwadratowy korpus styków, od 16 do 40A, IP65 od przodu, IP20 na zaciskach
  • GN: wysokie prądy do 2000A, certyfikat cURus do 315A
  • GNA20: do 48 styków, do 20A, zredukowana głębokość korpusu styków
Czy mogę instalować łączniki krzywkowe LOVATO Electric w trudnych warunkach przemysłowych?
+
Tak, LOVATO Electric oferuje modele ze stopniem ochrony IP65 i stykami ze stopu srebra, które idealnie sprawdzają się w środowiskach narażonych na kurz, wilgoć i duże obciążenia mechaniczne.
Czy LOVATO Electric jest włoskim producentem?
+
Tak, firma została założona w Gorle (Bergamo) w 1922 roku i nadal pozostaje firmą rodzinną. Produkcja odbywa się we Włoszech, Chorwacji i Czechach, a sieć dystrybucji obejmuje ponad 100 krajów.

Ułatw sobie pracę: wybierz LOVATO Electric, niezawodnego partnera

Nie trać czasu. Znajdź najlepsze rozwiązanie dla swojej aplikacji dzięki szybkiej i szczegółowej konfiguracji.

Niezależnie od tego, czy projektujesz nowy system, czy optymalizujesz istniejący, nasze obrotowe łączniki krzywkowe wyróżniają się niezawodnością i wytrzymałością.

Dodatkowo, zespół ekspertów LOVATO Electric służy pomocą w przypadku pytań lub wątpliwości.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać wsparcie techniczne, poprosić o wycenę lub po prostu dowiedzieć się, które rozwiązanie najlepiej pasuje do Twojego projektu.

W międzyczasie możesz zapoznać się z pełną ofertą obrotowych łączników krzywkowych.

Jeśli interesują Cię inne produkty LOVATO Electric, przejrzyj nasz katalog online i zapoznaj się z naszą szeroką ofertą komponentów elektrycznych do aplikacji przemysłowych.