Modułowe analizatory parametrów sieci serii DMG
LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę analizatorów parametrów sieci serii DMG o nowe wykonania modułowe przeznaczone do montażu na szynie DIN wewnątrz szaf rozdzielczych.
Analizatory parametrów sieci serii DMG stanowią rdzeń sytemu monitorowania, oferując innowacyjne funkcje i wysoką dokładność pomiarów.

Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD umożliwia przejrzysty i kompleksowy podgląd pomiarów elektrycznych, statystyk i parametrów systemu prezentowanych w formie tabelarycznej lub w formie trendów graficznych. Menu dostępne jest w 10 językach.
Konfiguracja parametrów jest prosta i intuicyjna. Można ją wykonać z użyciem klawiatury lub wbudowanej komunikacji NFC i smartfonu z zainstalowaną bezpłatną aplikacją LOVATO NFC, która dostępna jest na urządzenia z systemem Android i iOS.
Wszystkie modele posiadają wbudowany, jeden lub więcej, port komunikacji, RS485 lub Ethernet, dzięki czemu możliwe jest zdalny nadzór i monitoring. Wersja z wbudowanym portem Ethernet posiada również funkcje web serwera, która umożliwia dostęp do danych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dane wyświetlane są w formie graficznej lub tabelarycznej a parametryzacja może być wykonana bez konieczności instalowania dedykowanego oprogramowania. Bardziej zaawansowane modele posiadają również wbudowaną pamięć do zapisu danych. Wyboru zapisywanych parametrów i czasu próbkowania można dokonać za pośrednictwem web serwera.
Prawdziwą siłą analizatorów parametrów sieci serii DMG jest ich kompatybilność z wieloobwodowym systemem pomiarowym EASY BRANCH, rozwiązaniem typu plug-and-play firmy LOVATO Electric do monitorowania systemów lub instalacji z dużą liczbą obciążeń.
System EASY BRANCH oferuje bardziej wydajną i prostszą alternatywę w porównaniu z tradycyjnym systemem monitoringu, w którym każdy punkt pomiarowy wymaga niezależnego urządzenia.
Ofertę uzupełniają modułowe analizatory parametrów sieci wyposażone w cewki Rogowskiego, do pomiaru prądu w zakresie od 100A do 6300A. To idealne rozwiązanie do montażu w systemach, w których tradycyjne rozwiązania z przekładnikami prądowymi z rdzeniem stałym lub otwieranym są niepraktyczne lub zbyt kosztowne.
Analizatory parametrów sieci serii DMG od LOVATO Electric idealnie nadają się do monitorowania parametrów elektrycznych sieci i zużycia energii w centrach handlowych, centrach danych, działach produkcyjnych, maszynach i wielu innych aplikacjach.
Pobierz broszurę i dowiedz się więcej o serii DMG!