Zasilacz podtrzymujący typu PMVFUPS02 do przekaźników nadzoru napięcia i częstotliwości

LOVATO Electric rozszerza ofertę akcesoriów pomocniczych do przekaźników nadzoru napięcia i częstotliwości o nowy typ zasilacza podtrzymującego o kodzie PMVFUPS02.

Niektóre normy odnoszące się do systemów wytwórczych energii wymagają w układzie dodatkowego źródła zasilania, które podtrzymuje działanie przekaźników nadzoru napięcia i częstotliwości oraz urządzeń wykonawczych przez co najmniej 5 sekund, gdy dojdzie do zaniku zasilania głównego.

PMVFUPS02 gwarantuje niezbędną energię gromadząc ją w kondensatorach, dzięki czemu unika się stosowania baterii wymagających konserwacji.

Obsługiwane, w systemie wytwórczym energii, urządzenia wykonawcze to styczniki z cewką AC lub AC/DC o niskim poborze mocy oraz wyłączniki kompaktowe wyposażone w wyzwalacz podnapięciowy.

PMVFUPS02 jest zasilany napięciem 230VAC, zapewnia moc wyjściową 50VA oraz energie akumulowaną o wartości 645W.

Wbudowane na wyjściu zabezpieczenie przed przetężeniem i elektroniczna ochrona termiczna, gwarantują wysoki poziom niezawodności oraz eliminują możliwość awarii urządzenia, spowodowaną nieprawidłowym okablowaniem.

PMVFUPS02 został wykonany w obudowie modułowej o szerokości 9 modułów. Przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm lub śrubami.