Nowe rozłączniki izolacyjne serii GLD do 200A z certyfikatem UL98B
Rozłączniki izolacyjne serii GLD, produkcji Lovato Electric, przeznaczone do aplikacji fotowoltaiki są teraz dostępne w nowej wersji: z certyfikatem UL98B.
Produkty dostępne są w zakresach prądu 100A i 200A (przy 1500VDC). Rozłączniki izolacyjne GLD można stosować w wersji do przełączania bezpośredniego (pokrętło na korpusie) lub na drzwiach szafy (z użyciem sprzęgła). Cała seria posiada szeroki wybór akcesoriów, a styki torów głównych zostały zaprojektowane tak, by wykonywać operacje załączania/rozłączania niezwykle szybko i bezpiecznie, co umożliwia stosowanie w kategorii obciążenia DCPV1 do 315A przy 1500V. Wersja z certyfikatem UL98B przeznaczona jest na rynki Ameryki Północnej.

- Do 315A przy 1500V (DCPV1)
- Wersja z UL98B: 100A i 200A
- Wersja do przełączania bezpośredniego i na drzwiach szafy
- Widoczne styki torów głównych
- Montaż śrubami lub na szynie DIN 35mm
- Blokada w pozycji 0 bez dodatkowych akcesoriów
- Szeroki wybór akcesoriów