Czujniki bezpieczeństwa (RFID) serii SSF
Zastosowana technologia RFID pozwala na osiągnięcie poziomu bezpieczeństwa PLe/SIL3 nawet w przypadku połączenia 16 czujników szeregowo.

Czujniki bezpieczeństwa RFID serii SSF… są dostępne w 2 różnych wariantach wykonania, ze złączem M12 lub z wiązką przewodów o długości 15 cm i złączem M12 oraz dwoma typami kodowania (ogólnym lub Teach-in). Dzięki czemu użytkownik może zastosować technologię, która najlepiej odpowiada poziomowi bezpieczeństwa wymaganemu przez aplikację. Czujniki są wszechstronne i niezawodne. Seria SSF posiada długą żywotność i prostotę użytkowania, co pozwala zapewnić najwyższy osiągalny poziom bezpieczeństwa i stanowi idealne rozwiązanie do wielu aplikacji przemysłowych.