LOVATO Electric sa zadovoljstvom najavljuje svoju novu seriju sigurnosnih releja.
LOVATO Electric, uvijek imajući na umu potrebu za sigurnošću, proširio je svoj katalog novim sigurnosnim relejima serije SR….

Dizajnirani da pokriju najčešće kategorije rizika, sigurnosni releji LOVATO Electric kategorije 4 s razinom performansi PLe navedenom u EN/ISO/BS 13849-1 standardu funkcionalne sigurnosti, koji je dio okvira Direktive o strojevima.
Ponuda se sastoji od 2 serije za ukupno 7 pojedinačnih artikala, za sigurno praćenje i kontrolu sigurnosnih krugova povezanih s rizicima za korisnike i strojeve.
Serija SRB… dizajnirana je za rukovanje zaustavljanja u nuždi, sigurnosnim prekidačima, magnetskim senzorima i mehaničkim sigurnosnim blokadama, dok serija SRA…, zahvaljujući dostupnosti višenamjenskog izbornika na prednjoj strani, pokriva sve gore navedene primjene kao i dvo-ručnu kontrolu i sigurnosne uređaje s OSSD izlazima (fotoelektrične barijere, RFID oznake, laserski skenere itd.).
Ponuda također uključuje modul za proširenje sigurnih izlaza koji proširuje broj dostupnih relejnih izlaza i tako omogućuje upravljanje više strojeva u isto vrijeme.
Pokrivenost nove serije brojnim aplikacijama s malim brojem pojedinačnih artikala uvelike pojednostavljuje upravljanje zalihama. Ali ne štede samo vaš novac: sa svojim kompaktnim kučištem, jedinice štede prostor unutar električo ormara, moduli serije SRB… koji se mogu pohvaliti širinom od samo 17,8 mm.
Zahvaljujući svojim posebnim uklonjivim vijčanim stezaljkama, releji serije SR… lako se spajaju, što znači brzu instalaciju i manje grešaka u kabliranju.
Dijagnostičke LED diode na prednjoj ploči olakšavaju otklanjanje kvarova na vanjskim upravljačkim krugovima. Novi sigurnosni releji imaju homologaciju cULus za tržište Sjeverne Amerike i TÜV za usklađenost s Direktivom o strojevima 2006/42/EC.
Učinite svoje sustave sigurnima uz LOVATO Electric!