Trasformatori di corrente tipo passante per barre serie DM
LOVATO Electric amplia la gamma di prodotti per il monitoraggio dell’energia con l’introduzione di nuovi trasformatori di corrente tipo passante per barre serie DM.

Sono trasformatori di corrente di misura in classe 1/0,5 senza avvolgimento primario, progettati per applicazioni con barre di distribuzione dell’energia.
La gamma include taglie con corrente primaria da 400A fino a 6000A.
Grazie alle loro dimensioni compatte si adattano perfettamente alle geometrie dei quadri di distribuzione, facilitando l’installazione in spazi limitati.
In particolare, sono compatibili con gli interassi degli interruttori scatolati, sulla quale possono essere installati senza la necessità di piegare le barre di distribuzione dell’energia.