Temporizzatore orario settimanale tipo TMRTC e temporizzatore astronomico tipo TMAST
LOVATO Electric amplia la gamma di temporizzatori modulari con due nuovi modelli dotati di orologio datario integrato (RTC, Real Time Clock) con batteria di backup e connettività NFC per la programmazione.

TMRTC è il nuovo temporizzatore orario settimanale, progettato per il comando di attivazione dell’uscita a relè ad intervalli temporali programmabili dall’utente in base al giorno e all’orario della settimana.
Trova impiego sia in ambito industriale che civile, come il controllo dell’illuminazione, il comando di impianti di condizionamento, l’attivazione di sirene e campanelli e molte altre funzioni.
TMAST è il temporizzatore astronomico in grado di calcolare automaticamente l’orario di alba e tramonto della posizione geografica impostata tramite coordinate configurate.
Queste informazioni vengono utilizzate per qualsiasi applicazione che debba essere attivata automaticamente nelle ore comprese tra il tramonto e l’alba, con possibilità di programmare scenari personalizzati.
Entrambi i modelli gestiscono automaticamente il passaggio tra ora solare e ora legale in base al fuso orario configurato, senza necessità di interventi manuali.
Sul fronte del temporizzatore è integrata la connettività NFC, che consente la configurazione tramite smartphone o tablet Android e iOS dotati di connettività NFC e app LOVATO NFC, scaricabile gratuitamente da Google Play Store e App Store.
TMRTC e TMAST sono dotati di un’uscita a relè con contatto NA con portata 16A e sono alimentati con tensione ausiliaria 220…240VAC.
Sono realizzati in contenitore compatto da 1 modulo DIN (1U), per l’installazione su guida DIN 35mm o tramite fissaggio a vite.