Sistema di protezione di interfaccia PMVF71

LOVATO Electric amplia la gamma di sistemi di protezione di interfaccia il nuovo PMVF71, progettato in conformità alla guida tecnica ENA (Energy Network Association) Engineering recommendation G99.

PMVF71 sostituisce il precedente codice PMVF70, dalla quale si differenzia per:

  • dimensioni più compatte: 4 moduli contro 6
  • range di alimentazione ausiliaria più esteso: 24…240 VAC/DC contro i 100…240VAC /110…250VDC della precedente versione
  • maggior numero di I/O integrati: 5 ingressi digitali e 3 uscite a relè (2C/O + 1NA) contro i 4 ingressi digitali e 2 uscite a relè (C/O).

PMVF71 integra tutte le funzioni di protezione necessarie richieste dalla guida tecnica ENA G99, come la protezione di minima e massima tensione a doppia soglia, minima e massima frequenza a doppia soglia, R.O.C.O.F. e Vector shift.

PMVF71 ha a bordo tre uscite a relè: una dedicata al comando del dispositivo di interfaccia, una programmabile con funzione di default per il comando del dispositivo rincalzo (interruttore di backup) ed una terza uscita liberamente programmabile. In caso di necessità, è inoltre possibile ampliare le funzionalità aggiungendo fino a 2 moduli di espansione serie EXM, per l’integrazione di ingressi e uscite aggiuntivi o una porta di comunicazione a scelta tra Ethernet, RS485, USB e RS232.

Dal display grafico retroilluminato è possibile monitorare misure, parametri, soglie, contatori e informazioni di stato tramite pagine dedicate chiare, intuitive e semplici da navigare. È inoltre disponibile la funzione log eventi per la registrazione di 128 eventi (interventi della protezione, azioni sulla password, esecuzione di comandi, eventi di sistema) con riferimento temporale.