Sistema di protezione di interfaccia CEI 0-16 tipo PMVF3000

LOVATO Electric lancia il nuovo sistema di protezione di interfaccia PMVF3000, conforme alla norma CEI-016 per impianti in media tensione.

È un prodotto innovativo e facile da utilizzare, dotato di display LCD grafico widescreen a colori, perfetto per il monitoraggio dell’impianto con pagine grafiche dedicate, chiare e complete.

La configurazione richiede l’impostazione di pochi semplici parametri tramite la tastiera frontale o, in alternativa, via connettività NFC da dispositivi Android e iOS con app LOVATO NFC, scaricabile gratuitamente da Google Play Store e App Store.

PMVF3000 integra una porta Ethernet con web server integrato per il monitoraggio, accessibile direttamente da un browser su PC senza la necessità di software aggiuntivi.

La porta Ethernet può essere utilizzata anche per implementare la funzione logica OR per l’interconnessione tra più protezioni di interfaccia (fino a 9), abilitabile con licenza dedicata. Questa funzione offre la massima flessibilità per condizioni impiantistiche particolari, come nel caso di impianti con generatori separati, per la quale la norma CEI-016 richiede che il comando di distacco di ciascuna SPI agisca simultaneamente su tutti i DDI presenti nell’impianto, garantendo la disconnessione dalla rete di tutti i generatori prevenendo il rischio di malfunzionamenti o situazioni pericolose.

PMVF3000 è equipaggiato con 4 ingressi digitali e 2 uscite a relè. Sul retro sono inoltre presenti due slot per il collegamento di moduli di espansione opzionali per l’incremento del numero di ingressi e uscite digitali (espandibili fino a 10 uscite) o per l’aggiunta di una seconda porta di comunicazione.

Completano la dotazione hardware gli ingressi amperometrici integrati, per il collegamento di trasformatori di corrente opzionali, per la misura di correnti, potenze e consumi energetici.

PMVF3000 è un dispositivo per montaggio a pannello, con grado di protezione frontale IP65, che si adatta perfettamente ai quadri esistenti grazie alla foratura dell’incasso di dimensioni standard 92x92mm.