Relè voltmetrici compatti per sistemi trifase con o senza neutro
LOVATO Electric amplia la gamma di relè di protezione con i nuovi relè di misura e controllo compatti tipo PMV45N.
Sono adatti per sistemi trifase con o senza neutro e sono realizzati in contenitore modulare largo solo un modulo DIN, perfetto per l’installazione in quadri con spazi limitati.
Sono disponibili due nuovi modelli, entrambi adatti all’installazione in sistemi con tensione nominale 208…480VAC 50/60Hz, che si differenziano per modalità di programmazione e funzioni integrate.

PMV45NA480 è un relè voltmetrico con configurazione a potenziometri, che integra il controllo di minima e massima tensione, mancanza fase, mancanza neutro ed errata sequenza fasi.
PMV45NA480NFC è un relè multifunzione voltmetrico e frequenziometrico configurabile con tecnologia NFC e App LOVATO NFC, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS. Integra tutti i controlli sulla tensione della versione a potenziometri, e in aggiunta il controllo di minima e massima frequenza ed asimmetria.
La connettività NFC integrata, oltre a garantire una modalità di configurazione moderna ed intuitiva, offre numerosi vantaggi:
- programmazione semplice e veloce, grazie all’interfaccia grafica della app, che mostra sul display dello smartphone funzioni e parametri con descrizioni chiare, senza la necessità di consultare il manuale
- integrazione di più funzioni di protezione in un unico dispositivo, con possibilità di abilitare o disabilitare singolarmente le funzioni di interesse, mantenendo invariati gli ingombri
- elevata precisione, grazie all’impostazione digitale delle soglie e tempi di intervento
- ripetibilità dei settaggi, con possibilità di salvare la programmazione sullo smartphone per essere copiata in un istante su altri dispositivi di pari modello, senza rischio di errore, ideale per chi fa programmazione in serie
- protezione delle impostazioni tramite password a 4 cifre, per una protezione completa contro le modifiche non autorizzate.
Entrambi i modelli sono dotati di 1 uscita a relè con contatto in scambio e contenitore compatto largo 17,5mm (1 modulo), adatto all’installazione su profilato omega da 35mm o a vite.
PMV45N sono omologati cULus per la vendita nel mercato nordamericano.