Relè differenziali di terra tipo R1D23072 e RM2PDB230
LOVATO Electric amplia la gamma di relè differenziali di terra con due nuovi codici in esecuzione da incasso per installazione su fronte quadro: R1D23072, tipo A da 72x72mm e RM2PDB230, tipo B da 96x96mm, con display.

R1D23072 è un relè differenziale di tipo A, ad 1 soglia di intervento. Integra 1 uscita a relè con contatto in scambio ed è alimentabile con tensione ausiliaria 110-230VAC. È realizzato in contenitore da 72×72 mm, per installazione da incasso. Sul fronte sono presenti i dip-switch per l’impostazione della soglia di intervento e del relativo tempo di ritardo, oltre ai pulsanti di comando con funzione TEST relè e RESET allarme. All’interno della confezione è fornita di serie una cover che aumenta il grado di protezione frontale da IP40 a IP52.
RM2PDB230 è un relè differenziale di tipo B, a 2 soglie di intervento. Realizzato in contenitore da incasso 96×96 mm, è dotato di display LCD retroilluminato multicolore per la lettura della corrente differenziale, sia della componente AC che DC. Necessita di alimentazione ausiliaria 80-250VAC/120-250VDC ed integra 2 uscite a relè con contatto in scambio. Sul fronte sono presenti i pulsanti TEST e RESET, funzioni disponibili anche tramite comando da remoto con ingressi digitali dedicati. RM2PDB230 integra inoltre un log eventi per la registrazione degli interventi per corrente di guasto, la funzione autotest per verifica della connessione del toroide, un filtro impostabile di terza o ventunesima armonica e password per protezione delle impostazioni.
