Nuovi avviatori elettromeccanici serie ME
Gli avviatori elettronici serie ME… sono avviatori motore compatti, realizzati in contenitore largo 22,5mm, ideali per applicazioni che necessitano di un numero molto elevato di avviamenti e risparmio di spazio all’interno del quadro.
Sono realizzati con tecnologia ibrida, che combina il vantaggio della lunga vita di un dispositivo a semiconduttore esente da usura, all’elevata robustezza e bassi consumi di un relè meccanico. La gamma è composta da avviatori diretti e teleinvertitori per motori fino a 2,4 o 7A per sistemi fino a 500VAC. Tutti i codici sono alimentati a 24VDC ed integrano la protezione termica del motore. Le versioni con STO (Safe Torque Off) sono inoltre dotate di funzione di arresto di emergenza con livello di sicurezza SIL3 e PLe.