LOVATO Electric
a KEY EXPO 2026

LOVATO Electric at SPS Nuremberg 2025

Padiglione A3 Stand 210
dal 4 al 6 marzo 2026

LOVATO Electric
at SPS Nuremberg 2025

LOVATO Electric at
KEY Expo 26

Padiglione A3 Stand 210
dal 4 al 6 marzo 2026

Siamo lieti di annunciare la nostra partecipazione a Key – The Energy Transition Expo, l’evento di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della transizione energetica, che si terrà a Rimini (Italia) dal 4 al 6 marzo 2026.

KEY 2026 è il punto d’incontro ideale per aziende, istituzioni e professionisti che si riuniscono per trasformare in realtà la visione di un mondo sostenibile.

Presso il nostro stand potrai scoprire soluzioni per costruttori di macchine, quadristi, progettisti e installatori: dai prodotti per l’energy management, alle soluzioni per la mobilità elettrica e le applicazioni fotovoltaiche.

Forniamo soluzioni complete per ottimizzare le prestazioni e migliorare l’efficienza energetica nelle tue applicazioni industriali. Vieni a trovarci e scopri come possiamo supportare la tua attività con soluzioni innovative progettate per affrontare le sfide del futuro!

Le nostre novità:

LOVATO Electric presenterà le seguenti novità:

  • Analizzatori di rete con ampio display grafico a colori
  • Gateway data logger
  • Trasformatori di corrente
  • Contatori di energia in DC per stazioni di ricarica veicoli elettrici fino a 1500A 1500VDC
  • Dispositivi di monitoraggio dell’isolamento per stazioni
    di ricarica in DC
  • Display remoto per contatori di energia per stazioni di ricarica
  • Sistema di protezione di interfaccia CEI 0-16 per impianti fotovoltaici in media tensione 
  • Scaricatori di sovratensione con ingresso a doppia stringa
    per impianti fotovoltaici
  • Interruttori magnetotermici in DC.

e molto altro…

Soluzioni per l’energy management

Soluzioni per la mobilità elettrica

Soluzioni per applicazioni fotovoltaiche

Design, tecnologia e affidabilità.

Siamo un’eccellenza industriale italiana che unisce la passione di un’impresa familiare alla solidità di una realtà internazionale con oltre 100 anni di esperienza.

Progettiamo e produciamo componenti elettrici per applicazioni industriali in bassa tensione e investiamo da sempre in ricerca e sviluppo, con un forte radicamento in Italia.

Nella nostra sede centrale di Bergamo, design, ingegneria e innovazione si incontrano ogni giorno per dare vita a soluzioni tecnologiche affidabili, evolute e su misura.

LOVATO Electric è un’azienda a conduzione familiare da quattro generazioni, con una visione imprenditoriale aperta, dinamica e orientata al futuro. è proprio questo equilibrio tra tradizione e innovazione che ci ha permesso di crescere costantemente, fino a costruire una solida rete internazionale: oggi siamo presenti in oltre 100 Paesi, con 14 filiali estere e 90 importatori nel mondo

Offriamo un’ampia gamma di prodotti, grande flessibilità e una rapidità di risposta che fa la differenza. Il nostro valore aggiunto? La grande qualità di un marchio italiano unita a una presenza globale.