Commutatori sezionatori tipo GLC fino a 1600A

L’offerta di commutatori sezionatori tipo GLC di LOVATO Electric si arricchisce con l’introduzione di una nuova taglia costruttiva progettata per applicazioni con correnti fino a 1600A.

I nuovi modelli, disponibili nelle taglie elettriche da 1000A, 1250A e 1600A, possono essere utilizzati con comando diretto o blocco porta e sono completati da un’ampia gamma di accessori, pensati per rispondere alle diverse esigenze di installazione.

I commutatori sezionatori tipo GLC sono forniti già assemblati nelle configurazioni tripolare e quadripolare e presentano caratteristiche elettriche adeguate a soddisfare qualsiasi esigenza applicativa mantenendo dimensioni compatte. Il montaggio avviene su piastra mediante 4 viti senza alcun vincolo di posizionamento. La tecnologia di comando dei contatti di potenza permette di utilizzare questi dispositivi anche in categoria AC33B a pieno carico di 1600A a 690V.

Le maniglie, da acquisatre separatamente, permettono di realizzare versioni a comando diretto oppure blocco porta con l’aggiunta di una prolunga. Integrano un meccanismo di blocco lucchettabile e offrono il massimo grado di protezione disponibile sul mercato (IP66, IP69K e NEMA 4X).

Tutte le maniglie blocco porta sono conformi alla norma UL508A che richiede la possibilità di ispezionare il quadro in tensione da parte di personale formato. Sono infatti dotate di meccanismo di inibizione dell’interblocco meccanico con interruttore in posizione di I o II che rende possibile l’apertura della portella.

Questo meccanismo non può essere attivato senza un attrezzo, garantendo quindi che la manovra sia totalmente volontaria.

Oltre agli accessori già citati, sono disponibili attacchi terminali, contatti ausiliari, copri terminali e separatori di fase.

Gli attacchi terminali vengono fissati mediante viti, mentre gli altri accessori non richiedono l’utilizzo di alcun attrezzo: il montaggio a scatto rende l’installazione rapida, semplice e intuitiva.