Commutatori a camme
LOVATO ElectricDesign, tecnologia e affidabilità fino a 2000A.
I commutatori a camme LOVATO Electric rappresentano una soluzione tecnica evoluta per il controllo e la commutazione di circuiti elettrici in ambienti industriali.
Progettati per garantire massima affidabilità operativa, questi dispositivi sono ideali per l’interruzione, l’inserzione e la commutazione di circuiti, così come per l’avviamento di motori elettrici.
Uno dei principali punti di forza di questi dispositivi è l’elevata capacità di apertura e chiusura, unita a un’ottima resistenza elettrica e meccanica. A ciò si aggiungono dimensioni compatte, che li rendono perfetti anche per installazioni in quadri con spazi limitati. I commutatori a camme LOVATO Electric sono destinati a operazioni di commutazione multiple, sia per circuiti principali che per quelli ausiliari, offrendo così massima versatilità in qualsiasi configurazione impiantistica.

La gamma copre un range di corrente convenzionale termica (Ith) da 10A a 2000A e può essere configurata con schemi elettrici speciali, progettati su misura in base alle esigenze applicative. Sono disponibili versioni con grado di protezione frontale IP40 o IP65, per assicurare un funzionamento sicuro anche in ambienti soggetti a polveri e umidità.
L’installazione si adatta facilmente a ogni contesto: i nostri dispositivi possono essere montati a pannello, a fondo quadro o integrati in cassetta plastica o metallica. Ogni commutatore è realizzato con tecnopolimeri industriali di alta qualità e contatti in leghe d’argento, assicurando ai nostri clienti prestazioni durature e sicurezza di esercizio. La vasta gamma di opzioni e finiture consente inoltre di personalizzare ogni soluzione in modo preciso e professionale.

Sviluppati e prodotti secondo i più alti standard qualitativi, i commutatori a camme di LOVATO Electric uniscono innovazione, sicurezza e flessibilità, offrendo una risposta concreta e duratura alle esigenze dell’automazione e della distribuzione elettrica industriale.
Caratteristiche tecniche di rilievo:
Scopri la nostra ampia gamma di commutatori a camme:
Scopri la nostra ampia gamma di commutatori a camme:
Analisi comparativa
| Serie | Corrente (Ith) | N° contatti Max | N° posizioni Max | Dimensioni | Protezione Frontale | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 10–20A | 24 | 12 | Ultracompatta | IP40 | Ideale per spazi limitati, terminali IP20 |
| 7GN | 16–125A | 24 | 12 | Standard | IP40 | Blocco contatti a sezione tonda |
| GX | 16–40A | 24 | 12 | Standard | IP65 | Blocco contatti a sezione quadrata, terminali IP20 |
| GN | 2000A | 24 | 12 | Grande | IP40 | Versioni omologate cURus fino a 315A |
| GNA20 | 20A | 48 | 12 | Bassa profondità | IP40 | Profondità ridotta e 4 contatti per ogni elemento |
N° contatti Max: 24
N° posizioni Max: 12
Dimensioni: Ultracompatta
Protezione Frontale: IP40
Note: Ideale per spazi limitati, terminali IP20
N° contatti Max: 24
N° posizioni Max: 12
Dimensioni: Standard
Protezione Frontale: IP40
Note: Blocco contatti a sezione tonda
N° contatti Max: 24
N° posizioni Max: 12
Dimensioni: Standard
Protezione Frontale: IP40
Note: Blocco contatti a sezione quadrata, terminali IP20
N° contatti Max: 24
N° posizioni Max: 12
Dimensioni: Grande
Protezione Frontale: IP65
Note: Versioni omologate cURus fino a 315A
N° contatti Max: 48
N° posizioni Max: 12
Dimensioni: Bassa profondità
Protezione Frontale: IP40
Note: Profondità ridotta e 4 contatti per ogni elemento
Perché scegliere i commutatori a camme LOVATO Electric?
- Possibilità di configurazioni standard o completamente personalizzate.
- Definizione personalizzata di posizioni, angoli di commutazione e schemi elettrici.
- Scelta della manopola, tipo di contatto e dimensioni dell’ingombro.
- Interruzione, inserzione e commutazione di circuiti principali e ausiliari.
- Avviamento diretto di motori elettrici monofase e trifase.
- Invertitori di marcia, commutatori stella-triangolo, e molti altri.
- Prestazioni elevate anche in ambienti con polveri, umidità o condizioni gravose.
- Elevata resistenza elettrica e meccanica dei materiali.
- Lunga durata meccanica.
- Apertura positiva dei contatti secondo IEC/EN 60947-5-1.
- Grado di protezione IP20 per i terminali e IP40 o IP65 per la mostrina frontale.
- Contatti in lega d’argento e plastiche in tecnopolimeri isolanti di alta qualità certificati.
- Opzioni di montaggio: a pannello, a fondo quadro, su guida DIN o in cassetta.
- Disponibili versioni in cassetta plastica o metallica per ogni contesto impiantistico.
- Ampia gamma di accessori e finiture su richiesta.
- Risposta rapida in 24 ore.
- Sistema di supporto integrato con SAP CRM.
- Configuratori online, moduli di richiesta schemi speciali, assistenza pre e post-vendita.
Il valore di un’azienda italiana a conduzione familiare
Siamo un’eccellenza industriale italiana che unisce la passione di un’impresa familiare alla solidità di una realtà internazionale da oltre 100 anni. Progettiamo e produciamo componenti elettrici per applicazioni industriali in bassa tensione e investiamo da sempre in ricerca e sviluppo, con un forte radicamento in Italia.
Nella nostra sede centrale di Bergamo, design, ingegneria e innovazione si incontrano ogni giorno per dare vita a soluzioni tecnologiche affidabili, evolute e su misura.
LOVATO Electric è un’azienda a conduzione familiare da quattro generazioni, ma con una visione imprenditoriale aperta, dinamica e orientata al futuro. È proprio questo equilibrio tra tradizione e innovazione che ci ha permesso di crescere costantemente, fino a costruire una solida rete internazionale: oggi siamo presenti in oltre 100 Paesi, con 14 filiali estere e 90 importatori nel mondo.
Offriamo un’ampia gamma di prodotti, grande flessibilità e una rapidità di risposta che fa la differenza. Il nostro valore aggiunto? La grande qualità di un marchio italiano unita a una presenza globale.
Qualche numero…
Oltre 100 anni di Storia
Più di 20.000 codici di
prodotto disponibili
Presenza commerciale
in più di 100 Paesi
3 sedi produttive: Italia,
Repubblica Ceca e Croazia
30% del personale
impiegato in R&D
FAQ
- GF: ultra compatta, da 10 a 20A, IP40 frontale, IP20 sui terminali
- 7GN: sezione quadrata, da 16 a 125A, IP40 frontale
- GX: sezione tonda, da 16A a 40A, IP65 frontale, IP20 sui terminali
- GN: alte potenze fino a 2000A, versioni cURus fino a 315A
- GNA20: fino a 48 contatti, profondità ridotta, 20A
Semplifica il tuo lavoro: scegli LOVATO Electric, un partner affidabile
Non perdere tempo. Trova la soluzione migliore per le tue esigenze attraverso una configurazione veloce e dettagliata.
Che tu stia progettando un nuovo impianto o ottimizzando un sistema esistente, i nostri commutatori a camme si contraddistinguono per affidabilità e robustezza.
Inoltre, LOVATO Electric ti supporta con il proprio team esperto per qualsiasi dubbio o necessità tu possa avere.
Contattaci oggi stesso per ricevere supporto tecnico, richiedere un preventivo o semplicemente per scoprire la soluzione più adatta al tuo progetto.
Nel frattempo, puoi consultare l’intera gamma dei nostri commutatori a camme.
Se invece cerchi altri prodotti LOVATO Electric consulta il nostro catalogo online e scopri la nostra ampia gamma di componenti elettrici per applicazioni industriali.