Soft starter serie ADXL con alimentazione ausiliaria 24VAC/DC

Lovato Electric amplia la gamma di soft starters serie ADXL con nuovi modelli con alimentazione ausiliaria 24VAC/DC tipo ADXL…60024, che affiancano le versioni con alimentazione 100…240VAC, con quale condividono le stesse caratteristiche tecniche e funzionalità.

La gamma include versioni con corrente nominale da 18 a 320A, suddivise in quattro taglie meccaniche, idonei per l’avviamento e l’arresto di motori asincroni trifase alimentati con tensione nominale da 208 a 600VAC 50/60Hz.

L’introduzione dell’alimentazione ausiliaria 24VAC/DC amplia le possibilità di impiego dei soft starter serie ADXL, rendendoli particolarmente adatti per macchine e impianti in cui il circuito di comando è realizzato in bassa tensione. I nuovi modelli possono essere alimentati direttamente dalla sorgente 24VAC/DC già presente nel quadro elettrico, evitando la necessità di un trasformatore o di un’alimentazione ausiliaria dedicata. Questa soluzione contribuisce a semplificare il cablaggio, ridurre il numero di componenti installati e facilitare l’integrazione del soft starter nei sistemi di automazione.

I nuovi ADXL…24 sono particolarmente indicati per:

  • applicazioni con circuito di comando alimentato a 24VDC, tipico dei quadri bordo macchina e dei sistemi di automazione industriale;
  • impianti alimentati da alimentatori switching, UPS o batterie a 24V;
  • installazioni in cui non è disponibile una tensione ausiliaria 100…240VAC, ad esempio per l’assenza del conduttore di neutro.

I nuovi modelli mantengono tutte le caratteristiche elettriche, le dotazioni hardware e le funzionalità firmware della serie ADXL, tra cui:

  • controllo su due fasi
  • relè di bypass integrato
  • display retroilluminato a icone, con testi in 6 lingue (inglese, italiano, francese, portoghese, tedesco)
  • connettività NFC sul fronte per programmazione dei parametri da smart devices Android e iOS con app LOVATO NFC
  • avviamento a rampa di tensione o controllo di coppia
  • funzionalità avanzate per il controllo del motore: kick start, limitazione della corrente massima di avviamento, autoset per configurazione rapida guidata e molte altre
  • funzioni di protezione integrate per l’avviatore e per il motore con proprietà configurabili
  • slot per scheda RS485 opzionale, protocollo Modbus-RTU
  • porta ottica frontale per connessione dispositivi USB o Wi-Fi opzionali
  • contatore del numero di avviamenti, contaore e log eventi
  • ampia gamma di accessori.

Tutta la gamma è omologata cULus per la vendita nel mercato nordamericano.