Relè industriali tipo HR51 con terminali a pin flat
LOVATO Electric amplia la gamma di relè industriali con i nuovi relè miniaturizzati tipo HR51 con terminali a pin flat.

Questa tipologia di terminali li rende particolarmente robusti in fase di installazione, ed è la caratteristica principale che li distingue dai relè tipo HR50, con la quale condividono molte caratteristiche tecniche.
Tutti i relè tipo HR51 integrano un indicatore a LED dello stato ed azionatore meccanico.
Sono disponibili versioni con 1 contatto in scambio da 16A (tipo HR511…) o 2 contatti in scambio da 10A (tipo HR512…), con tensione di bobina in alternata, a scelta tra 12VAC, 24VAC, 110VAC, 230VAC, o in continua, a scelta tra 12VDC, 24VDC, 48VDC o 110VDC.
Completano la gamma zoccoli dedicati, disponibili in versione con terminali a vite o a molla, e ponticelli di tenuta e sgancio.