Nuove maniglie per interruttori sezionatori serie GA
LOVATO Electric amplia la gamma di accessori per gli interruttori sezionatori serie GA con nuove maniglie.

Le nuove maniglie GAX611 (fissaggio a vite) e GAX613 (fissaggio a ghiera) sono conformi alla norma ISO 19085-1 per le macchine per la lavorazione del legno. Grazie a un meccanismo di sicurezza integrato, richiedono il sollevamento di una leva prima della rotazione della maniglia, prevenendo azionamenti accidentali e garantendo la conformità ai requisiti della norma.
Disponibili nelle colorazioni giallo/rossa e nera, sono realizzate con selettore incassato e mostrina 65x65mm con grado di protezione IP65 e sono omologate cULus per il mercato nordamericano.
Le maniglie GAX611/GAX611B (fissaggio a vite) sono compatibili con gli interruttori sezionatori GA da 16 a 160A, sia nelle versioni a comando diretto e blocco porta (GA…A) sia con montaggio a portella (GA…C). Le maniglie GAX613/GAX613B (fissaggio a ghiera) sono compatibili con interruttori sezionatori tipo GA…A da 16 a 160A e GA…C fino a 63A.
La gamma di maniglie standard per interruttori sezionatori GA si completa con la nuova nuova maniglia tipo GAX65, disponibile sia in versione giallo/rossa (GAX65) che nera (GAX65B).
E’ caratterizzata da una mostrina 65x65mm, selettore incassato e fissaggio a ghiera, che consente un’installazione molto veloce, ed è omologata cULus per il mercato nordamericano.
GAX65 è compatibile con tutti gli interruttori sezionatori serie GA in esecuzione a comando diretto e blocco porta (GA…A) da 16 a 160A e in esecuzione a montaggio a portella (GA…C) da 16 a 63A.