Dispositivi di monitoraggio tipo PMIC per stazioni di ricarica veicoli elettrici in DC
LOVATO Electric amplia la propria offerta di soluzioni per la mobilità elettrica con i nuovi dispositivi per il monitoraggio dell’isolamento (IMD) tipo PMIC, dedicati alle stazioni di ricarica DC per veicoli elettrici.
Progettati per la supervisione continua della resistenza di isolamento in impianti in corrente continua con sistema di distribuzione IT (isolati da terra), i dispositivi PMIC rilevano tempestivamente il deterioramento dell’isolamento e l’insorgere di guasti verso terra, contribuendo a prevenire situazioni potenzialmente pericolose come scosse elettriche o principi di incendio. Il monitoraggio costante consente inoltre di pianificare interventi di manutenzione preventiva, migliorando l’affidabilità dell’infrastruttura di ricarica e garantendo elevati livelli di sicurezza e continuità operativa.

I dispositivi per il monitoraggio dell’isolamento tipo PMIC sono disponibili in versione con o senza display grafico a colori:
- Le versioni con display (tipo PMIC…) offrono una chiara ed immediata visualizzazione delle misure elettriche e dello stato del dispositivo, con testi disponibili in 7 lingue: inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco, portoghese e polacco. Dal display grafico a colori è possibile consultare pagine schermate dedicate alle misure elettriche (resistenza di isolamento, capacità di dispersione del sistema e tensione di impianto) e lo stato delle uscite tramite led grafici multicolore, per segnalare se la stazione è pronta alla carica, o se ci sono anomalie sull’isolamento tramite soglie di avviso e allarme.
- Le versioni senza display (tipo PMIC…B) integrano invece sul fronte 4 led di stato e connettività NFC, per la configurazione dei parametri tramite dispositivi Android e iOS con app LOVATO NFC, scaricabile gratuitamente da Google Play Store e App Store. Le impostazioni possono essere protette da password per garantire massima sicurezza contro la manomissione, ed è possibile salvare e copiare la stessa programmazione su più dispositivi di pari modello in pochi secondi direttamente da smartphone.
Tutti i PMIC sono realizzati in contenitore modulare compatto di soli 4 moduli, che rappresenta uno dei punti di forza principali di questi dispositivi. Inoltre non generare surriscaldamenti, eliminando la necessità di distanze di sicurezza dai dispositivi adiacenti. Ciò offre un vantaggio significativo in termini di flessibilità di installazione e ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico.
Sono disponibili versioni a singolo e doppio canale, rispettivamente per il monitoraggio di una o due prese di ricarica tramite un unico dispositivo. La versione a doppio canale offre importanti vantaggi in termini di ottimizzazione degli spazi, grazie al contenitore ultracompatto da soli 4 moduli, e di semplificazione del cablaggio. Inoltre, consente di supervisionare entrambe le prese da un unico punto, con pagine dedicate sul display che mostrano in modo chiaro le misure e lo stato di ciascun canale.
PMIC monitorano tensioni fino a 1200VDC o 1500VDC a seconda del modello, che li rende adatti sia per impianti CCS (Combined Charging System) che MCS (Megawatt Charging System).
Tutti i PMIC sono alimentati con tensione ausiliaria 12-24VDC ed integrano 3 uscite SSR di per ogni canale per le segnalazioni di stato (pronto alla carica o resistenza di isolamento sotto le soglie di avviso o allarme consentite) e un ingresso digitale per canale con funzione programmabile per test, reset o inibizione.
La porta RS485 integrata permette inoltre la supervisione, il monitoraggio e la configurazione dei parametri tramite protocollo Modbus-RTU.
Un ulteriore punto di forza è l’ampio range di temperatura operativa, che si estende dai -40 ai +70°C, che garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali estreme.
PMIC sono conformi ai principali standard internazionali, accompagnati da test report ufficiali rilasciati da TÜV, che ne attestano la conformità alle norme di settore, tra cui la IEC/EN 61557-8 (standard di riferimento per IMD), la IEC/EN 61557-18 (standard per IMD destinati alle stazioni di ricarica in DC, attualmente in bozza e con rilascio previsto nel 2027) e la IEC 61851-23 (standard di riferimento per le stazioni di ricarica per veicoli elettrici).