Analizzatori di rete modulari serie DMG con bobine di Rogowski

LOVATO Electric amplia l’offerta di analizzatori di rete modulari serie DMG con i nuovi modelli completi di bobine di Rogowski tipo DMG3011…R…

DMG3011…R… vengono forniti in kit contenenti un analizzatore di rete tipo DMG3011 e 3 bobine di Rogowski per la lettura della corrente, disponibili in versione con corrente massima 100A, 500A, 3000A e 6300A.

Rappresentano la soluzione ideale per l’installazione di punti di misura su impianti dove le soluzioni classiche con trasformatori di corrente (TA) passanti o apribili risultano inapplicabili o troppo onerose.

Ogni kit viene tarato in fase di collaudo ed insieme al prodotto viene fornito un rapporto di calibrazione, a garanzia dell’accuratezza di misura.

L’analizzatore di rete tipo DMG3011 condivide tutte le caratteristiche dell’analizzatore di rete tipo DMG3000 di ultima generazione:

  • contenitore modulare, ideale per l’installazione in quadri elettrici o centralini con montaggio su guida DIN
  • display grafico a colori
  • porta di comunicazione Ethernet integrata con web server
  • connettività NFC per la configurazione e modifica dei parametri via smartphone e app LOVATO NFC
  • memoria per la raccolta dati integrata, configurabile sempre tramite web server, tramite la quale è possibile selezionare misure e tempo di campionamento
  • compatibilità con il sistema di monitoraggio multi-circuito EASY BRANCH tramite il modulo bus opzionale EXM0000 e moduli di lettura corrente EXS4… per collegamento di TA tradizionali o elettronici, soluzione LOVATO Electric per il monitoraggio di sistemi o impianti con un numero elevato di carichi da monitorare, come quadri elettrici di distribuzione di centri commerciali o i reparti produttivi di un’azienda.